能源使用现已成为战略变量,工程师可以实时测量、分析和优化,以释放更高的生产力并降低运营成本。我们的能源监视解决方案为您提供可见性,使您能够做出数据驱动的决策,从而减少浪费、提升电能质量,并在整个工厂范围内增加正常运行时间。这些系统专为恶劣的工业环境设计,可无缝集成到您的控制架构中,提供准确的洞察,帮助您打造更高效、更互联、更具弹性的运营。
- 概述
- 产品
概述
主要特性
高精度测量与电能质量分析
与 Logix 和 FactoryTalk® 的集成
适用于设施或企业部署的可扩展控制架构
为可靠性打造的坚固工业硬件
支持可持续发展和ESG目标
构建更智能、更具洞察力的电气基础设施
专为特定用途设计的硬件,可捕捉为更优决策提供支持的见解。
扩展可见性。扩展能力。
互补的硬件和软件,提升您的能源策略。
为什么要实施能源监视系统?
PowerMonitor™ 设备如何与我现有的控制系统无缝集成?
我需要哪些硬件才能开始?
这些系统能否帮助解决电能质量问题?
这些解决方案是否可扩展以支持多站点运营?
通过合适的资源和支持简化您的流程
技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。
远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。
PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。
文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。
知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。
立即联系罗克韦尔自动化专家
我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。
基于您的活动
产品
显示
1
-
1
关于
0
结果
1426 PowerMonitor 5000
我们的 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是新一代高端电力质量计量产品。 PowerMonitor 5000 在核心电力和能源计量功能的基础上,将能源监测提升到了一个新的水平。
1420 PowerMonitor 500
我们的 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500 具有设备内置的 LCD 显示屏,体积小巧,可让您即时了解能源使用情况。作为一种经济实用的分支测量选项,我们的监视器可提供关键数据,帮助您做出过程决策、减少能源使用并提高公司的利润。
PowerMonitor Accessory Kit
我们的 1400 PowerMonitor™ 附件套件通过提供一个产品目录号下的所有强制性安装附件,简化了 PowerMonitor 单元(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000 或 PowerMonitor 5000)的安装。