概览
- 提供 5…1250 A 电流
- 采用额定电压:200…690V AC, 50/60 Hz
- 包括九种启动和停止模式
- 包括三种低速模式
- 提供泵控制和制动控制选项
- 提供内置电子式电机过载保护功能
- 提供内置可控硅整流器 (SCR) 旁路/运行接触器
- 提供内置多语言背光 LCD 显示屏进行编程和监控
- 提供可选通信模块,支持多种网络
- 通过 Connected Components Workbench™ 软件进行编程
- 想要利用 SMC-50 软启动器其他功能的用户现在可以访问该产品线上的内部旁路。此外,还提供了一些套件,用于将特定大小的 SMC-Flex 控制器升级到 SMC-50 功能。有关如何选择合适的 SMC-50 以满足您当前的 SMC-Flex 应用的信息,请参阅 SMC Flex 至 SMC-50 内部旁路迁移解决方案简介
- 此产品专为许多应用(包括压缩机、冷却器、泵、传送带和破碎机)而设计
其他信息
您是否需要软启动器或交流变频器? 您的应用项目需要什么? 在软启动器和交流变频器之间进行选择时,您需要考虑什么? 请阅读以下博客以详细了解:
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
智能电机控制器软启动器系列宣传册 | 150-BR144 | |
控制高效率电机宣传册 | IE3-BR001 | |
封闭式智能电机控制器产品简介 | 150-PP007 | |
SMC-Flex 至 SMC-50 内部旁路升级简介 | MIGRAT-PP038 | |
全局短路电流标称值产品简介 | SCCR-PP003 | |
SMC Flex 降压固态智能电机控制器采购规格 | 150-SR002 | |
何时使用软启动器或交流变频器 | 150-SP007 |
认证
- cULus 列名(开放式)(文件号 E96956;指南号 NMFT、NMFT7)
- CSA 认证(文件号 LR 1234)
- CE 认证
- CCC 认证
- 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)
标准合规性