PlantPAx:现代DCS
重新思考对分布式控制系统的期望
您所有的自动化操作都可以集成到一个互联企业中,而PlantPAx系统是其中的关键组成部分。这项技术将有助于推动生产力提升、提高效率并降低组织成本。
现代DCS PlantPAx 提供单一的企业范围控制系统和更高的灵活性,以便做出更优的业务决策。
企业范围控制与优化:PlantPAx系统采用通用自动化平台,实现工厂关键区域之间的无缝集成。这一现代DCS将过程、离散、能源、信息和安全控制整合到一个企业范围基础设施中。优势包括通用平台、无缝信息流、易于管理以及更低的总体拥有成本。 查看我们的高性能架构
可扩展与模块化架构:PlantPAx系统提供广泛的架构选项,以提升灵活性。相同的平台可用于单一工作站或大型分布式架构。这意味着无需复制数据即可轻松实现无缝集成、加快上市时间,并具备可扩展的系统能力,如HMI、批次管理和数据采集。 探索设计与实施解决方案
开放、信息化与安全:PlantPAx现代DCS基于开放通信标准,并以EtherNet/IP为主干网。因此,实时信息可在整个企业范围内轻松获取,助力更优业务决策。通过利用虚拟化和移动性,采用COTS硬件实现IT/OT融合,能源消耗可降低至10%,并采用系统化的纵深防御方法,助力更优业务决策。 保护您的信息
灵活的交付与支持网络:借助PlantPAx DCS,您可根据需求选择最优的实施与支持团队。我们可为您交付系统及其他世界级解决方案,或由您已建立合作关系的本地过程系统集成商为您提供支持。