我们的 Trusted® 容错控制系统旨在满足广泛的安全要求。该安全仪表解决方案包含可识别故障源的三重模块化冗余 (TMR) 系统。该系统可对系统故障做出立即响应并加以控制,帮助满足您的安全完整性要求。
最大程度地提高安全性和系统可用性
Trusted 内置了容错架构,可尽量减少系统脱扣现象
Trusted TMR 设计采用多数表决过程来确定故障源。随机硬件故障将导致三个控制片中的一个做出与其他控制片不同的反应。之后,表决系统会捕捉并报告该差异。接下来,Trusted TMR 系统会立即响应,对系统故障加以控制,帮助满足您的安全完整性要求。
优化运营绩效和盈利能力
优势
- 强大的多故障容错能力
- 能够准确识别故障
- 对修复时间没有限制
- 潜在故障测试覆盖率极高
- 可降低操作系统的规模和复杂程度
特性
- 可集成到范围更广的各类控制系统中
- 集成在我们的 PlantPAx® 解决方案中
- 支持 24-120V DC 或 120V I/O 模块
- 高密度 I/O(多达 40 个通道/模块)
- 对关键性阀门进行部分行程测试,以满足安全标准的要求
- 支持涡轮机械控制所需的性能等级
- 提供满足 SIL 3 要求的各类专用模块
- 易于使用和维护
Trusted 认证
安全标准的合规性
Trusted 经过 TÜV 认证,适用于必须遵守一个或多个以下国际安全相关标准的应用:
- IEC 61508:2010 (Ed 2)、IEC 61131-2
- EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
- NFPA 72/85/86
内容推荐