Loading

安全仪表系统

保护人员、环境和关键控制资产
安全仪表系统 hero image
过程解决方案
    • 概述
    • 基本的批次管理
    • 基本的批次管理
    • 全面的批次管理
    • 全面的批次管理
  • 优化
    • 概述
    • 安全仪表系统
    • 安全仪表系统
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • 服务
    • 概述
    • 分布式控制系统移植
    • 分布式控制系统移植
    • PlantPAx 分布式控制系统
    • PlantPAx 分布式控制系统

保护人员、过程和周围环境仍然是任何行业自动化战略的重要组成部分。 我们提供的解决方案可帮助您满足各种环境的过程安全标准。 您可以指望我们投入合适的专用资源来设计、实施和部署完整的过程安全解决方案。 此外,我们的架构支持系统组件的容错和可扩展选项,包括故障安全、容错和三重模块化冗余 (TMR)。

什么是安全仪表系统 (SIS)?

安全仪表系统 (SIS) 是一种独立的保护层,旨在自动检测危险状况并采取纠正措施,以防止或减轻工业运营中的严重事故。它使用传感器来监测关键过程变量,使用逻辑求解器来评估风险状况,并使用最终控制元件(如阀门或关闭系统)在超出预定义限值时将过程转移到安全状态。SIS 解决方案通常用于石油和天然气、化工和制造等高风险环境,以保护人员、设备和环境,同时帮助组织满足监管和安全完整性要求。 

安全仪表系统的优势

安全仪表系统通过降低危险事件的发生概率和影响,为高风险工业过程提供关键保护,具有以下主要优势:

  • 通过预防或缓解危险事件来保护人员、设备和环境
  • 自动检测不安全状况并启动快速、可靠的响应
  • 降低重大事故、停机和计划外停机的风险
  • 提供独立的保护层,与基本过程控制系统分开
  • 帮助企业满足法规、合规和安全完整性要求
  • 提高高风险过程的运营可靠性和信心
  • 支持跨设施的一致、可重复的安全性能
Logix SIS:过程安全
Logix SIS:过程安全
产品
产品
Logix SIS:过程安全
Logix 安全仪表系统 (SIS) 是一种现代化的集成安全解决方案,提供 SIL2 和 SIL3 认证,以增强过程和混合安全性。
了解更多信息

Logix SIS

高可用故障安全控制系统

Logix SIS 是一种集中式现代化故障安全控制系统,配备了新硬件和软件,提供简化的实施方法。通过 Logix 的每次新版本升级,预计可实现高达 SIL 3 的故障安全架构。


AADvance 控制系统

可扩展的容错控制系统

过程安全应用通常需要多个 SIL 等级:在同一控制策略中从 SIL 1 到 SIL 3。您需要一个经济实用的系统,可以扩展以满足这些要求。我们的 AADvance® 控制系统提供无与伦比的性能和价值,以及真正分布式的过程安全架构。

AADvance 控制系统
Main Image
功能
AADvance 控制系统

我们的 AADvance 容错控制系统是真正的分布式、可扩展的安全仪表系统。

了解我们的能力

可信
Main Image
功能
可信

该安全仪表解决方案旨在满足各种安全要求,具有三重模块化冗余 (TMR) 系统,可识别故障源。

了解我们的能力

Trusted 控制系统

适用于大型过程安全系统的 SIL 3

Trusted® 是一种三重模块化冗余控制器,旨在所有情况下都能提供更高的安全性和可用性。Trusted 采用容错架构,几乎消除了系统误脱扣,并作为其固有的安全相关功能的一部分提供高可用性。


ControlLogix SIL 2

安全配置控制器解决方案

ControlLogix® SIL 2 解决方案为无法容忍系统关闭的 SIL 2 基本过程控制系统和/或过程安全系统应用提供了极高的可用性。

ControlLogix SIL-2
Main Image
功能
ControlLogix SIL-2

ControlLogix 产品通过 TÜV 的安全完整性等级 2 认证,使制造商更简单、更轻松、更经济地满足不断增长的标准要求。

了解我们的能力

准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 过程解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 过程安全系统
  5. Chevron LeftChevron Left 安全仪表系统