Loading

基本的批次管理

基于控制器的批次控制
基本的批次管理 hero image
过程解决方案
    • 概述
    • 基本的批次管理
    • 基本的批次管理
    • 全面的批次管理
    • 全面的批次管理
  • 优化
    • 概述
    • 安全仪表系统
    • 安全仪表系统
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • 服务
    • 概述
    • 分布式控制系统移植
    • 分布式控制系统移植
    • PlantPAx 分布式控制系统
    • PlantPAx 分布式控制系统

我们提供软件来实现基于控制器的顺序处理解决方案。这些批次管理解决方案添加了更加接近过程的强大能力,并为成套设备、离线网络系统和单一单元控制开创了新的可能性。


缩短集成时间

批次管理 SequenceManager 软件

SequenceManager™ 软件提供基本的基于控制器的批次管理,适用于单一单元或多个独立单元操作。此软件引导控制器中的程序有序运行,以满足严苛的应用需求。

优势

  • 创建快速的分布式批次响应时间,接近过程
  • 降低将复杂的成套设备结构集成到工厂系统所需的成本
  • 降低基础设施成本和软件复杂性
基于控制器的批次和顺序解决方案
Main Image
宣传册
基于控制器的批次和顺序解决方案

SequenceManager 软件增加了新的更接近过程的强大功能,开辟了新的可能性,从而在 Logix 系列控制器中提供了批次顺序能力。

立即下载

可扩展的基于控制器的批次

PlantPAx Logix 批次和顺序管理器
Main Image
宣传册
PlantPAx Logix 批次和顺序管理器

由于市场需求多变,Rockwell Automation 推出适用于 PlantPAx 过程自动化系统的可扩展批处理和顺序管理解决方案:PlantPAx Logix 批次和顺序管理器。

立即下载

Logix 批次和顺序管理器

Logix 批次和顺序管理器 (LBSM) 是易于采用、基于控制器的批次管理系统,适合单一单元或多个独立设备操作。

优势

  • 消除对工程密集型自定义代码序列管理解决方案的需求
  • 缩短批处理成套设备的交付时间
  • 缩短启动和过程调试时间
  • 集成到更高级别的批次管理软件系统中

立即开始

设计和实施工具

批次应用工具包是文档、设备阶段、支持例程和相关 HMI 组件的集合。它可以帮助您使用 Integrated Architecture 或 PlantPAx® 分布式控制系统开发批次解决方案。此工具包可作为批次项目的起点,它展示了一个选定的特定批次控制理念,您可以进行修改以满足自己的特定需求或理念。

下载批次应用工具包
批次应用工具包快速入门
两名戴着发网、口罩、白手套,穿着实验室外套的员工在工厂用平板电脑查看信息
手册
批次应用工具包快速入门

本快速入门旨在提供使用批次应用工具包的框架。

立即下载
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 过程解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 批次控制
  5. Chevron LeftChevron Left 基本的批次管理