无论您需要 SIL 1-3、故障安全模式还是容错和三重模块化冗余 (TMR) 架构,我们都能支持您的 SIS 需求。我们的 AADvance® 容错控制系统是真正的可扩展分布式安全仪表系统。
降低安全风险
保护人员、环境和生产资产
AADvance 解决方案让您能够根据应用特定部分的需要实施不同级别的模块冗余。您可通过该解决方案指定整个工厂所需的安全完整性级别和可用性。
最大限度地延长正常运行时间并减少运营中断
优势
- 高性能
- 广泛的集成功能
- 分布式处理能力
- 可扩展的冗余能力有助于容错
- 适用于小型到大型 I/O 系统
- 在同一系统中经济实用地实现 SIL 1-3
- 简单的单点配置和系统管理
特性
- 通过 IEC 61508 认证(TÜV 和 Exida)
- 故障安全至容错配置
- 支持 SIL 1-3
- 可建立与 PlantPAx® 的 CIP 连接
培训
AADvance 系统的维护和故障处理
我们的 AADvance 课程全面概述了 AADvance 的硬件、软件和故障处理功能。
完成培训后,您应能够:
- 了解 AADvance 如何作为故障安全控制器运行
- 了解该系统的配置限制
- 设计和组装整个系统
- 基于 I/O 选择适当的硬件
AADvance 工具
其他培训和文献
我们还提供其他工具,可帮助确保在必要时以您所需的方式满足您对 AADvance 实施和培训的需求。
AADvance 认证
安全标准的合规性
AADvance 经过 TÜV 认证,适用于必须遵守一个或多个以下国际安全相关标准的应用:
- IEC 61508 至 SIL 3、IEC 61511-1
- EN 50178、EN 50156、EN 54-2
- EN 61131-2、EN 61131-2
- NFPA 72/85/86
支持
通过我们的服务,找到适合您的解决方案
在竞争日益激烈的全球市场中,利用技术来帮助维持盈利性的业务增长是很多公司的关注点,但有时您可能需要一些帮助。我们具有广泛的服务产品组合,可帮助您获得自动化投资的更大价值。
内容推荐