Loading

动态数字孪生软件

以数字化的方式实现您的机械设计
两名男性工程师在工厂内通过桌面工具查看手机
DesignSuite
  • Emulate3D 数字孪生软件
    • 概述
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 仿真接口
    • Studio 5000 仿真接口
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk 运动控制分析器
    • 概述
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。订购零件前,了解您设备的运行方式。在您前往现场前,发现控件问题。将工厂人员带至虚拟环境中,他们可在此环境中进行培训,不会产生后果问题,可以预测未来的性能并仿真生产线变化。


重新想象设备的生命周期

通过数字孪生体更快、更轻松应对挑战

设备的使用过程中将出现很多让人“后悔”的情况。后悔您在设备安装前不知道传送带或灌装机已轻微脱落。后悔您在设备进场前未了解了控件集成问题。后悔您未能更顺畅地执行转换。

Emulate3D 软件帮助您解决生命周期中这些问题,避免这些让人“后悔”的问题发生。此软件帮助您:

  • 创建更好的系统:重新考虑设计流程中的可能性。通过虚拟的设计与原型设计,您可在设备用于真实环境前制造自己的设备,并在数字领域试验。
  • 充满信心的试运转:避免在最后一刻发生意外或变化。您可通过虚拟化试运转,更早将您的设备与控制系统连接,以在设备进场前解决其逻辑操作或排序问题。
  • 提升操作员技能:通过在虚拟环境中培训工作人员,降低风险并提高能力。通过仿真场景并将故障引入数字系统,在现实条件下对他们进行培训。
  • 改善生产:在数字领域解决实际生产挑战,以此减少出错的成本。例如,运行新产品时,如果要实现最佳生产力,可通过实时 3D 仿真了解所需的配置变化内容。或帮助技术人员更快维修资产。
改善您的项目
显示 Emulate3D 软件如何在设备声明周期为您提供帮助的 3D 模型
视频
改善您的项目

观看这些视频,了解 Emulate3D 软件如何帮助您在设备生命周期的每个阶段优化项目。

立即观看

数字孪生体如何解锁更敏捷的设计流程
传送系统移动箱子的 3D 模型
网络研讨会
数字孪生体如何解锁更敏捷的设计流程

消费者需求变化频繁。了解数字孪生体如何解锁更灵活、更敏捷的设计流程,以响应此需求。

加入我们

响应不断变化的客户需求

通过数字孪生体解锁更敏捷的设计流程

需求的变化,意味着新的设备设计、工具和培训。如果能对新的机器设计进行测试,是否就能够最大限度减少返工?  如果能在构建系统之前测试控件,是否就能够在订购零件之前及早发现问题? 查看网络研讨会,以了解如何利用机器的数字模型打造更加灵活的实验和仿真场景,从而做出更明智的决策。


更好的设备交互方式

改善自动化系统的设计和性能

数字孪生体是最简单的形式,是实体资产或系统的数字化呈现;然而,这并非只是一种单纯的视觉效果。这是一个基于实体机器或系统的动态模型,能够还原实际运营场景,其行为和对相应条件的响应方式与实际效果无异。从切割钢材前的重复设计,到将设备固定至车间前的控件测试,再到在触摸实时控件之前培养经验丰富的工作人员,使用数字孪生体的机会越来越多。当您将数字孪生体与 AR 头盔等新技术结合,其用途和商业利益只会不断增长。

数字孪生体:人机交互的现在与未来
Rockwell Automation 欧洲、中东和非洲区域北部地区销售总监 Mark Bottomley 与 Rockwell Automation 子公司 Emulate3D 的业务开发经理 McGregor 探讨数字孪生体
博客
数字孪生体:人机交互的现在与未来

数字孪生技术正在改变工业空间,提升我们与环境的互动方式,并为未来的劳动力提供巨大的潜力。

观看视频博客

保持项目进度

避免设计、试运转和启动工程中的意外

当部署新机器或更改生产线时,没有人喜欢意外,特别是当这些意外出现在空间集成和生产线排序等方面时,可能导致延迟。数字孪生体可帮助您提前解决这些问题。您可通过数字孪生体,创建虚拟机器,此虚拟机器采用运营逻辑并与控制系统连接。然后您可在试运转前测试、调试和验证机器性能。您可以仿真计算机以测试新的配置和产品类型。

调和所有工业自动化系统的两个真理
一名男性员工佩戴虚拟现实头盔坐在办公桌前,办公桌上配备两台监视器和笔记本电脑
博客
调和所有工业自动化系统的两个真理

数字孪生技术可以将您的 CAD 和控制结合起来,帮助您创建更好的工业自动化系统,按时、按规格和按预算交付。

立即阅读
添加仿真功能以加速入市
3D 传送系统模型正在利用仿真技术的进步,移动多个箱子
博客
添加仿真功能以加速入市

CPG 公司通过仿真技术获得重大的启动时间优势。最近改进后,其易用性显而易见。

立即阅读

利用数字孪生体进行操作员培训
3D 传送系统模型正在移动 Rockwell Automation 包装盒
网络研讨会
利用数字孪生体进行操作员培训

如您能在指定条件下培训操作员,且对您的机械或操作员安全无风险,这怎么样呢?

加入我们

培养高效操作人员

虚拟化培训可增强学习效果和减少成本

即使您最有经验的工人退休,也可保持您的员工按计划实现生产目标。通过虚拟培训,新的操作员可以在安全的数字环境下学习并要使用的系统交互。

他们可以学习正常和特殊的情况,包括您无法轻松地物理重建的情况。在投入现场生产环境之前,他们需要展示程序、宣传和有效性。虚拟设备还可避免设备和人员流动,避免出现无法获取设备的情况,从而减少成本。查看网络研讨会以了解更多。


Intralox 为生活带来更好的解决方案

软件有助于公司为客户开发和演示最优设计

在使用 Emulate3D 软件前,Intralox 必须亲自展示其输送系统如何处理客户的产品。现在,Intralox 使用该软件仿真其系统如何处理其包装并改善工厂内的产品流动。该软件可帮助公司为客户开发最佳的设备设计和配置。公司可通过此快速、廉价的迭代,最大程度减少其计划项目的时间、人工、风险和猜测。

更好的系统创建方式
特写:3D 传送系统模型在移动装盒机内的零件
软件
更好的系统创建方式

了解 Intralox 如何使用 Emulate3D 软件改进其设计和向客户演示系统。

现在开始

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

Emulate3D 网站
一名戴眼镜的男性员工正在通过其桌上的监视器查看软件,背后的两名员工正在共同处理其他项目
软件
Emulate3D 网站

通过 Emulate3D 软件,从您的自动化投资中获得更多。

现在开始
Rockwell Automation 收购 Emulate3D
操作中的工业自动化系统 3D 模型鸟瞰图
新闻稿
Rockwell Automation 收购 Emulate3D

Rockwell Automation, Inc.收购了创新性工程软件开发商 Emulate3D,后者的产品以数字方式仿真和仿真工业自动化系统。

立即阅读
数字化工程
工程师通过笔记本电脑上的实时软件查看性能
能力
数字化工程

无论您是要设计和调试机器,还是要管理现场生产,数字工程都可以帮助您以创纪录的速度进入市场。

了解我们的能力
应用项目代码库
显示代码的监视器的角度图
支持
应用项目代码库

我们的应用项目内容可帮助工程师以高效的方式,从能在生命周期内进行管理且以应用项目为主的标准化库创建自动化项目。

现在开始
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Emulate