Loading
新产品

FactoryTalk Design Workbench 软件

微型控制系统的设计与配置软件
立即下载
FactoryTalk Design Workbench
DesignSuite
  • Emulate3D 数字孪生软件
    • 概述
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 仿真接口
    • Studio 5000 仿真接口
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench
  • FactoryTalk 运动控制分析器
    • 概述
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access

使用现代化、直观的设计与配置软件提升您的机器开发体验。全新的 FactoryTalk® Design Workbench™ 软件是我们新一代的微型控制系统软件。该软件在 FactoryTalk® 生态系统中设计,通过现代化架构和一致的用户工作流程提供熟悉的 Logix 体验,有助于充分提高编程效率。

PE_CE-2026-POY-Gold-Awards.png
2026 年度控制工程产品奖与 2026 年度工厂工程产品奖

FactoryTalk Design Workbench 软件版本 1 分别在工业软件与运营人工智能类别和工业软件与人工智能平台类别中荣获金奖。

视频
FactoryTalk Design Workbench 软件版本 1

了解如何使用项目管理器、在线中心、连接窗格、指令工具箱和中央工作区等现代软件设计功能来轻松地对 Micro800™ 控制器进行编程与配置。

FactoryTalk Design Workbench
使用软件进行监视

现代化

通过成熟的编程工作流程提供现代化用户体验

向上箭头表示性能

高性能

允许用户更快地创建、构建、上传和下载程序

两个控制器

多设备

支持在软件版本 1 中同时设计、操作和维护多台 Micro800 控制器

(其他设备支持将在未来版本中添加)

版本 2 新增功能

将于 2026 年第四季度推出

FactoryTalk Design Workbench 软件,版本2
  • 借助熟悉的 FactoryTalk 设计环境、成熟的工作流程和应用程序仿真功能,简化工程任务
  • 通过支持中性文本编程(可转换为梯形图)以及 Connected Components Workbench™、RSLogix 500® 和 Studio 5000 Logix Designer® 软件中的代码重用的通用设计环境,加快开发
  • 通过访问多个控制器和实时变量监控,更高效地进行故障排除
  • 通过 FactoryTalk® AssetCentre 软件中集成的控制器备份和恢复功能,保护应用投资

了解更多并立即开始使用
FactoryTalk Design Workbench 软件

一站式集成软件,满足 Micro800 控制器编程需求
FactoryTalk Design Workbench 软件电子书内容图块图像
电子书
一站式集成软件,满足 Micro800 控制器编程需求

更快地设计、开发和交付更智能的机器 了解 FactoryTalk Design Workbench 软件如何通过其现代设计特性和高级功能帮助加速机器开发。

立即下载
将编程效率提升到更高水平
笔记本电脑屏幕上带有 FactoryTalk 背景的 FactoryTalk Design Workbench 软件徽标图像
信息图
将编程效率提升到更高水平

了解 FactoryTalk Design Workbench 软件如何帮助优化机器设计体验并缩短上市时间。

立即下载

版本 1.01 有什么新功能?

通过运行模式更改 (RMC) 进行在线编辑 

  • 支持 Micro820®、Micro850® 和 Micro870® Lx0E 控制器
  • 无论是小型项目还是大型项目,均可带来更出色、更稳定的性能
  • 新增工具栏、视觉提示及状态显示等用户界面功能
  • 允许逻辑更新和变量更改
  • 支持带源代码或不带源代码的下载,强化 IP 保护
立即下载

使用 FactoryTalk Design Workbench 软件更快地设计机器

  • 支持 Micro810® 和更新版本 的 Micro800 Lx0E 控制器,并可与 PowerFlex® 520 系列和 Kinetix® 5100 驱动器进行 1 类连接
  • 使用通用管理器视图、设计工作区、编程指令和快捷方式命令来实现统一的用户体验
  • 通过成熟的工作流程和一致的用户界面,帮助更快地创建、构建、上传和下载程序
  • 实现与同一台计算机上的其他 64 位软件兼容
  • 通过同时轻松访问多个控制器来简化故障处理
  • 可轻松从 Connected Components Workbench 和 Micro800 程序(版本 22 和 23)转换,转换风险极低
  • 以法语、德语、意大利语、葡萄牙语、简体中文和西班牙语提供本地化支持
  • 支持梯形图 (LD)、结构化文本 (ST) 和功能块图 (FBD) 编程语言

Windows 操作系统要求

最低硬件要求
  • 处理器:Intel Core i5 标准功耗处理器 (i5-3xxx) 或同等产品
  • RAM:8 GB
  • 硬盘空间:20 GB 可用
  • 点击设备:任何与 Microsoft Windows® 兼容的点击设备
支持的操作系统
  • Windows Server® 2022 Standard​
  • Windows Server 2022 Datacenter​
  • Windows Server 2025 Standard​
  • Windows Server 2025 Datacenter​
  • Windows 11 Enterprise​
  • Windows 11 Professional​
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC​
  • Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64-bit (v24H2)
  • Windows 10 Enterprise(64 位)
  • Windows 10 Professional(64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC(64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC(64 位)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB(64 位)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit (v21H2)

相关主题

微型控制系统
微型控制系统
微型控制系统
我们的微型控制系统专为大型独立设备应用项目设计,为设备制造者提供了经济高效的自定义解决方案。
了解我们的能力
可编程控制器
可编程控制器
可编程控制器
了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
了解更多信息
设计和组态软件
设计和组态软件
设计和组态软件
利用我们的 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。
了解更多信息
准备好咨询 Rockwell Automation 顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Design Workbench 软件