ControlLogix 5590 控制器

ControlLogix®
5590 控制器可配置用于标准、安全、冗余或 Logix SIS (安全仪表系统) 应用。该控制器采用机架式设计,支持配置多种通信及 I/O 功能。控制器支持多种编程语言,灵活实现顺序控制、过程控制、运动控制和传动控制。
ControlLogix 5590 系统
图像显示了标准架构中的 ControlLogix® 5590 控制器。

最低要求

控制器有下列最低要求:
  • ControlLogix®
    机架、C 系列机架和 B 系列机架均受支持,但工作温度范围有所降额。
    有关
    ControlLogix®
    5590 控制器机架用法的更多信息,请参见《ControlLogix 5590 控制器安装说明》,出版号 1756-IN900。
  • ControlLogix®
    电源
  • Studio 5000 Logix Designer®
    软件、
    FactoryTalk® Linx
    的通信软件和
    ControlFLASH Plus®
    软件。
关于兼容的版本,请前往产品兼容性和下载中心 (PCDC)。
重要提示:
ControlLogix®
5590 控制器需要安装在 NEMA 1 或同等级别的无窗金属机柜内。

连接器和状态指示灯

连接器和状态指示灯
下图显示了 ControlLogix 5590 控制器和安全协处理器的连接器和状态指示灯。
连接器和状态指示灯
字母
条目
说明
A
四字符显示屏
滚动显示模块相关信息。
B
模块状态指示灯
指示模块的当前状态(MOD、RUN、FORCE、SD)。
C
以太网状态指示灯
指示
EtherNet/IP™
网络(LINK、NET)数据传送的当前状态。
D
复位按钮
ControlLogix®
5590 控制器:1 级复位将清除应用程序和内存,但保留 IP 地址和所有网络设置。2 级复位将控制器返回到出厂设置(包括固件)。
ControlLogix®
5590 安全协处理器:将安全协处理器返回到出厂设置(包括固件)。
E
模式开关(运行、远程、程序)
3 位切换开关。
F
microSD 卡槽
包含 8 GB
microSD™
卡(1784-MSD8、1784-MSD8XT)。
G
二维码
扫描以访问产品信息和支持。
H
USB-C 端口
连接 USB-C 电缆或加密锁。
I
以太网端口 1 和 2
嵌入式双 1 GB 以太网端口 可配置为双 IP 地址或设备级环网 (DLR)。

二维码

重要提示:
二维码通过激光传送到控制器
和安全协处理器
。扫描代码时,可访问产品信息和支持。
  • 验证二维码:在扫描之前,请检查二维码是否已直接激光蚀刻到设备上。这样可确保其为原始版本,且未被篡改。
  • 避免使用经过修改的二维码:如果您看到任何标签、贴纸或其他材料覆盖或改变了二维码,请勿使用。这些修改可能会导致链接不安全或不正确。
  • 报告可疑的二维码:如果您遇到的二维码疑似经过篡改,请向您的支持团队报告以进行进一步调查。
  • 使用可信的扫描应用程序:确保使用可靠的二维码扫描应用程序,以避免潜在的安全风险。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal