可用的 ControlLogix 5590 控制器

可根据您的应用提供具有不同功能的控制器。
重要提示:
ControlLogix-XT™
5590 控制器和
ControlLogix-XT™
5590 过程控制器只有在与其他具有同等极端环境额定值的系统组件正确配合使用时,才被评定为适用于极端环境条件。若控制器与其他不具备可比属性的系统组件一同使用,其极端环境额定值将失效。
示例:
如果控制器技术数据出版物中的额定温度为 70 °C,且您将其与额定值为 60 °C 的
ControlLogix®
机架配对,则系统额定值为 60 °C
为确保您的系统能够适应极端环境条件,可在技术数据出版物中比较每个系统组件的腐蚀性环境和温度额定值。
注意:
敷形涂覆产品
选配腐蚀性环境产品,产品出厂时安装有端口插头、盖板或内存卡,为连接器在腐蚀性气体环境中提供一定等级的保护。一旦出厂包装密封损坏,所有未被占用的端口必须安装插头或盖板,产品必须安装内存卡以保持其抗腐蚀性环境等级。如果需要临时使用,可移除端口插头、盖板、内存卡等,但必须在临时使用完成后重新安装。

ControlLogix-XT 5590 控制器

ControlLogix-XT™
5590 控制器的工作方式和特性与标准
ControlLogix®
控制器相同。您可为这些控制器启用安全功能和冗余配置。
控制器在暴露在恶劣、腐蚀性气体环境中时,具有额外的防护等级。而标准
ControlLogix®
控制器可以承受 0...60 °C (33...140 °F) 的温度,ControlLogix-XT™ 当作为
ControlLogix-XT™
系统的一部分进行部署时,控制器可以承受 -25...+70 °C (-13...+158 °F) 的温度。

ControlLogix-XT 5590 过程控制器

ControlLogix-XT™
5590 过程控制器专注于全厂过程控制。过程控制器配置有默认过程任务模型和专用
PlantPAx®
过程指令,这些指令针对过程应用进行了优化,从而改进了设计和部署工作。您可以为此类控制器启用安全和冗余功能。
当控制器暴露在恶劣的腐蚀性气体环境中时,具有额外的防护等级,当作为
ControlLogix-XT™
系统的一部分进行部署时,可在 -25…+70 °C (-13…+158 °F) 的极端温度范围内使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal