ControlLogix 5590 功能安全

安全完整性等级 (SIL) 是一种离散等级,用于描述执行安全功能的能力,其中 SIL 3 代表最高安全完整性等级,SIL 1 代表最低安全完整性等级。
下表给出了控制器的 SIL 和性能等级 (PL) 标准:
  • 该支持安全功能的控制器执行标准控制器功能,并与安全协处理器通信以执行与安全相关的功能。
  • 安全协处理器与支持安全功能的控制器协同工作,在 SIL 3 系统中执行与安全相关的功能。
支持安全功能的控制器的安全等级
控制器系统
IEC 61508
IEC 62061
IEC 61511
ISO 13849-1
经过型式批准和认证,可用于以下等级的安全应用项目:
适用于以下等级的安全应用项目:
适用于以下等级的安全应用项目:
适用于以下等级的安全应用项目:
不带安全协处理器的支持安全功能的控制器
SIL 2
SIL CL 2
SIL 1 高要求或连续 SIL 2 低要求
性能等级 PLd(类别 3)
带安全协处理器的支持安全功能的控制器
SIL 3
SIL CL 3
SIL 2 高要求或连续 SIL 3
性能等级 PLe(类别 4)
Logix SIS 中支持安全功能的控制器
SIL 2
SIL 3
SIL CL 2
SIL CL 3
SIL 2
SIL 3
性能等级 PLe(类别 3)
在文档中,安全等级表示方式如下:
  • SIL 2 表示 SIL 2、SIL CL 2、SIL 2 低要求和 PLd
  • SIL 3 表示 SIL 3、SIL CL3 和 PLe
TÜV Rheinland 已经批准
ControlLogix®
5590 支持安全功能的控制器系统可用于安全相关应用项目中,在这些应用项目中,断电状态被视为安全状态。
本手册中的所有 I/O 示例均基于将断电作为典型机器安全和紧急停机 (ESD) 系统的安全状态这一前提。
重要提示: 系统用户负责以下事项:
  • 对连接至
    ControlLogix®
    5590 支持安全功能的控制器系统的所有传感器或执行器进行设置、SIL 等级评定以及验证。
  • 项目管理和功能测试。
  • 对安全系统的访问控制,包括密码处理。
  • 根据本用户手册中提供的信息,对应用程序和设备配置进行编程。
应用安全功能时,访问权限仅赋予经过培训、富有经验的合格授权人员。
对
ControlLogix®
5590 支持安全功能的控制器使用编程软件。仅可将安全任务(非标准任务)用于安全功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal