ControlLogix 5590 高可用性系统

可用性是指系统运行且能够执行其任务的时间百分比。高可用性是系统的一个特征,该系统旨在实现比正常周期更高的约定可用性水平。
当满足特定的硬件和配置要求时,控制器系统可实现高可用性。有关高可用性系统的一般指南,包括冗余系统组件、网络和其他硬件和软件注意事项,请参见高可用性系统参考手册,HIGHAV-RM002。
以下类型的控制器系统使用冗余机架对来实现高可用性:
  • ControlLogix®
    冗余 (控制器上未启用安全功能)
  • Logix SIS (控制器上已启用安全功能)
更多信息,请参见《ControlLogix 5590 高可用性系统用户手册》,出版号:1756-UM901。

ControlLogix 冗余

ControlLogix®
冗余专为需要高可用性的非安全应用而设计。当冗余控制器配置为冗余时,主控制器执行标准任务并将标准数据交叉加载到从控制器。
冗余控制器只能通过并发或非并发通信与远程机架中的标准 I/O 模块通信。
ControlLogix 5590 冗余
高可用性架构中的冗余机架对。

Logix SIS

Logix SIS 专为需要高可用性的安全应用而设计。Logix SIS 最高可满足 SIL 2 或 SIL 3 安全等级要求。当为 Logix SIS 配置冗余控制器时,逻辑按以下方式执行:
  • 主控制器和从控制器同时执行安全任务,并且所有安全数据保持同步。
  • 只有主控制器执行标准任务,并将标准数据交叉加载到从控制器。
冗余启动安全功能的控制器可与远程机架中的标准和安全 I/O 模块组合通信。为了实现安全 I/O 通信,必须在冗余机架中的 1756-EN4TR 模块和远程安全 I/O 模块之间配置并发通信。
ControlLogix 5590 Logix SIS
连接到具有 FLEX 5000 安全 I/O 的远程机架的冗余机架对。
有关 Logix SIS 的信息,请参见《ControlLogix 5590 高可用性系统用户手册》,出版号 1756-UM901。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal