ControlLogix 5590 控制器功能

本表列出了
ControlLogix®
5590 控制器具备的系统、通信和编程特性。
特性
说明
通信端口
一个 USB 端口,类型 C 2.0。该 USB 端口不支持为外部设备供电。
两个
EtherNet/IP™
端口:10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps 链接速度
通信选项
EtherNet/IP™
是首选网络。
控制器还支持以下网络:
  • ControlNet®
  • DeviceNet®
  • DH+™
  • 通用远程 I/O
  • SynchLink™
  • 第三方过程和设备网络
控制器任务
  • 32 个任务
  • 支持安全功能的控制器有 31 个标准任务,1 个安全任务
  • 1000 个程序/任务
  • 事件任务:所有事件触发器
集成运动控制
  • 基于
    EtherNet/IP™
    网络的集成运动控制
  • SERCOS 接口
  • 模拟量选项:
    • 编码器输入
    • 线性位移传感器 (LDT) 输入
    • 串行同步输入 (SSI)
  • 对于启用安全功能的控制器,集成运动控制在标准任务中受支持,而集成安全速度与位置监控则在安全任务中受支持。
编程语言
对于标准任务,控制器支持:
  • 梯形图 (LD)
  • 结构化文本 (ST)
  • 功能块图 (FBD)
  • 顺序功能图 (SFC)
对于启用安全功能的控制器,安全任务仅支持梯形图。
集成安全
启用安全功能的控制器支持:
  • EtherNet/IP™
    网络上的集成安全(
    Kinetix®
    变频器、
    PowerFlex®
    变频器和安全组件)
  • 分配和控制安全 I/O(仅通过
    EtherNet/IP™
    和
    DeviceNet®
    网络)
  • 生产和消费安全标签数据。
其它功能
  • 数据访问控制
  • 固件管理器
  • 安全数字 (
    microSD™
    ) 卡
  • 安全连接 (仅启用安全的控制器)
  • 标准连接

控制器内存

控制器可以同时为标准程序分配全部标准内存,并为安全程序分配全部安全内存,且不会影响该控制器类型中任一种内存的容量。例如,1756-L915TS 控制器具有 15 MB 的标准内存和 12 MB 的安全内存。标准程序最多可使用 15 MB,安全程序最多可同时使用 12 MB。
控制器内存
产品目录号
标准内存
安全内存
1756-L902TS、1756-L902TSXT
2 MB
2 MB
1756-L905TS、1756-L905TSXT、1756-L905TPSXT
5 MB
5 MB
1756-L908TS、1756-L908TSXT
8 MB
8 MB
1756-L915TS、1756-L915TSXT、1756-L915TPSXT
15 MB
12 MB
1756-L925TS、1756-L925TSXT
25 MB
12 MB
1756-L950TS、1756-L950TSXT、1756-L950TPSXT
50 MB
12 MB
1756-L980TS、1756-L980TSXT、1756-L980TPSXT
80 MB
12 MB

控制器容量

下表显示了每个控制器支持的
EtherNet/IP™
和 OPC/UA 节点数。
EtherNet/IP™
和 OPC/UA 节点
产品目录号
EtherNet/IP™
节点
OPC/UA 节点
1756-L902TS、1756-L902TSXT
30
300
1756-L905TS、1756-L905TSXT、1756-L905TPSXT
100
1000
1756-L908TS、1756-L908TSXT
200
2000
1756-L915TS、1756-L915TSXT、1756-L915TPSXT
300
5000
1756-L925TS、1756-L925TSXT
400
20,000
1756-L950TS、1756-L950TSXT、1756-L950TPSXT
500
50,000
1756-L980TS、1756-L980TSXT、1756-L980TPSXT
建议最大值:600
100,000
重要提示:
CIP 安全注意事项
当 CIP 安全与安全 I/O 配合使用时,
EtherNet/IP™
节点计数可能被限制为小于 150。
如果为安全 I/O 使用 I/O 数据安全 (
CIP Security™
),则支持的最大节点数将按如下方式减少:
  • 非安全节点数 + 2 * (仅仅完整性安全节点数) + 4 * (完整性与保密性安全节点数) <= 150
或
  • 控制器支持的最大节点数,以较小者为准。
如果不使用安全连接,控制器目录号将指定节点的最大数量。

通过安全任务支持的功能

在启用安全功能的控制器中,安全任务支持标准任务中的功能子集,如下表所列。
特性
安全任务
标准任务
用户自定义指令
✔
✔
基于指令的报警和事件
—
✔
基于标签的报警
—
✔
控制器记录
✔
✔
事件任务
(当安全任务无法作为事件任务时,在安全任务中使用事件指令可触发标准事件任务。)
—
✔
集成运动控制
✔
提供安全速度和位置反馈的设备的变频器安全指令。
✔
模拟运动控制
—
✔
Sercos 运动控制
—
✔
变频器安全指令
✔
—
语言切换
✔
✔
基于许可证的源代码保护
—
✔
程序组件联机导入
—
✔
程序组件联机导出
✔
✔
梯形图 (LD)
✔
✔
结构化文本 (ST)
—
✔
功能块图 (FBD)
—
✔
顺序功能图 (SFC) 例程
—
✔
重要提示:
安全注意事项
ControlLogix®
5590 启用安全功能的控制器能以单播或多播方式生成标准标签,但不能以单播方式生成安全标签。此类控制器能以单播或多播方式消费安全标签。
当配置生产型安全标签时,您只能配置单播连接选项。Logix Designer 应用程序不允许您配置多播连接选项。
当配置消费型标签时,您必须考虑到生产者的能力。
  • 如果该控制器 I/O 树中的生产者为
    ControlLogix®
    启用安全功能的控制器、
    GuardLogix®
    5580 控制器或
    Compact GuardLogix®
    5380控制器,且您正在使用安全标签,则必须将消费型标签配置为使用单播。
  • 如果该控制器的 I/O 树中的生产者为
    GuardLogix®
    5570 或 5560 控制器或者是
    Compact GuardLogix®
    5370,则安全消费型标签可以配置为使用单播或多播。
  • ControlLogix®
    5590 启用安全功能的控制器不能为同一机架中的
    GuardLogix®
    5570 (固件版本 30 或更低版本) 控制器生产安全标签,因为
    ControlLogix®
    5590 启用安全功能的控制器只能作为单播功能生产安全标签,
    GuardLogix®
    5570 (固件版本 30 或更低版本) 控制器不能将消费型标签配置为单播功能。此限制不适用于
    EtherNet/IP™
    ,因为消费型标签可以配置为单播。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal