ControlLogix 5590 安全系统

所有
ControlLogix®
5590 控制器均可启用安全功能。启用安全功能的控制器最高可支持 SIL 3 安全完整性等级及PLe 类安全应用。
  • 在未安装安全协处理器的情况下,可通过使用安全任务和安全 I/O 来达到 SIL 2/PLd(类别 3)。
  • 通过使用安全任务并安装安全协处理器,可实现 SIL 3/PLe(类别 4)的能力。
  • Logix SIS 最多可实现 SIL 3/PLe (类别 3) 的能力。
启用安全功能的控制器可通过
CIP Safety™
并借助
EtherNet/IP™
网络 (安全 I/O 模块、集成安全驱动器、集成安全组件) 与安全 I/O 设备通信。当通过以太网端口与远程安全 I/O 进行连接时,您可与背板中的本地标准和安全 I/O 进行连接。
对于标准任务,启用安全功能的控制器可支持:
  • 梯形图 (LD)
  • 结构化文本 (ST)
  • 功能块图 (FBD)
  • 顺序功能图 (SFC)
对于安全任务,启用安全功能的控制器仅支持梯形图。
ControlLogix 5590 安全系统
下图显示了安全架构中的 ControlLogix® 5590 控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal