对运算符的快速引用

下表列出了逻辑运算符。
符号
运算
示例
AND、&&
与
(tag_1 < tag_ 2) AND (tag_1 = 5)
OR、||
或
(tag_1 = 5) OR (tag_1 = 10)
NOT
非
NOT(tag_1 > tag_2)
下表列出了关系运算符。
符号
运算
示例
EQ、==
等于
tag_1 == tag_2
NE、<>
不等于
tag_1 <> tag_2
LT、<
小于
tag_1 < tag_2
GT、>
大于
tag_1 > tag_2
LE、<=
小于或等于
tag_1 <= tag_2
GE、>=
大于或等于
tag_1 >= tag_2
下表列出了算术运算符。
符号
运算
示例
+
加
tag_1 + tag_2
-
减
tag_1 - tag_2
*
乘
tag_1 * tag_2
/
除
tag_1 / tag_2
MOD、%
取余(余数)
tag_1 % tag_2
取余运算符会返回两数相除所得的余数。例如,13 除以 5 的余数是 3;因此 13 % 5 = 3
此运算符仅适用于整数,不适用于浮点数。
**
指数
tag_1 ** 2
下表列出了位运算符。
符号
运算
示例
&
AND
tag_1 & 07
|
或 (OR)
tag_2 | tag_1
^
异或 (XOR)
tag_1 ^ 01
>>
右移
tag_1 >> 1
<<
左移
tag_1 << 2
~
取反
~ tag_1
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal