Loading

Trusted

容错安全仪表系统
Trusted hero image
过程解决方案
    • 概述
    • 基本的批次管理
    • 基本的批次管理
    • 全面的批次管理
    • 全面的批次管理
  • 优化
    • 概述
    • 安全仪表系统
    • 安全仪表系统
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • 服务
    • 概述
    • 分布式控制系统移植
    • 分布式控制系统移植
    • PlantPAx 分布式控制系统
    • PlantPAx 分布式控制系统

我们的 Trusted® 容错控制系统旨在满足广泛的安全要求。该安全仪表解决方案包含可识别故障源的三重模块化冗余 (TMR) 系统。该系统可对系统故障做出立即响应并加以控制,帮助满足您的安全完整性要求。


最大程度地提高安全性和系统可用性

Trusted 内置了容错架构,可尽量减少系统脱扣现象

Trusted TMR 设计采用多数表决过程来确定故障源。随机硬件故障将导致三个控制片中的一个做出与其他控制片不同的反应。之后,表决系统会捕捉并报告该差异。接下来,Trusted TMR 系统会立即响应,对系统故障加以控制,帮助满足您的安全完整性要求。

Trusted 安全系统
宣传册
Trusted 安全系统

Trusted® 解决方案包含三重模块化冗余 (TMR) 控制器。它旨在提供最高的安全性和系统可用性。

立即下载
Trusted 三重模块化冗余 (TMR) 控制器
演示文稿
Trusted 三重模块化冗余 (TMR) 控制器

Trusted 是三重模块化冗余 (TMR) 控制器,可在所有情况下提供最高安全性和可用性。"title="Trusted 是三重模块化冗余 (TMR) 控制器,可在所有情况下提供最高安全性和可用性。

立即观看
安全仪表系统解决方案
能力
安全仪表系统解决方案

对人员、过程以及周围环境的保护仍然是所有自动化策略的重要组成部分。

了解我们的能力
过程安全系统
能力
过程安全系统

我们提供丰富多样的过程安全解决方案,可满足您独特的过程安全要求。

了解我们的能力

优化运营绩效和盈利能力

优势

  • 强大的多故障容错能力
  • 能够准确识别故障
  • 对修复时间没有限制
  • 潜在故障测试覆盖率极高
  • 可降低操作系统的规模和复杂程度

特性

  • 可集成到范围更广的各类控制系统中
  • 集成在我们的 PlantPAx® 解决方案中
  • 支持 24-120V DC 或 120V I/O 模块
  • 高密度 I/O(多达 40 个通道/模块)
  • 对关键性阀门进行部分行程测试,以满足安全标准的要求
  • 支持涡轮机械控制所需的性能等级
  • 提供满足 SIL 3 要求的各类专用模块
  • 易于使用和维护
Trusted 旨在满足广泛的安全要求,并可方便地集成到范围更广的各类控制解决方案中。

Trusted 认证

安全标准的合规性

Trusted 经过 TÜV 认证,适用于必须遵守一个或多个以下国际安全相关标准的应用:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2)、IEC 61131-2
  • EN 50156-1、EN 298、EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
了解我们的产品认证
通过我们的过程服务,找到适合您的解决方案
能力
通过我们的过程服务,找到适合您的解决方案

在竞争日益激烈的全球市场中,利用技术来帮助维持盈利性的业务增长是很多公司的关注点,但有时您可能需要一些帮助。我们具有广泛的服务产品组合,可帮助您获得自动化投资的更大价值。

了解我们的能力
准备好咨询 Rockwell Automation 的顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 过程解...
  4. Chevron LeftChevron Left 过程安全系统
  5. Chevron LeftChevron Left 安全仪表系统
  6. Chevron LeftChevron Left Trusted