人员、过程和周围环境的保护仍然是任何自动化策略的重要组成部分。任何工业应用都存在危险和风险,过程安全是所有过程行业从业者的主要关注点。我们通过过程和行业专家团队提供广泛的解决方案组合,以满足您独特的过程安全要求。
您的 SIS 是否符合当前标准?
是否有更简单的方法来确保您的设施安全?有的。我们拥有产品、经验和专业知识,可以将您的安全举措提升到一个新的水平。我们拥有可扩展的解决方案,具有故障安全、容错功能,并支持三重模块化冗余 (TMR)。了解有关此方法如何适用于您的设施的更多信息。
安全仪表系统对安全运营至关重要
有一些基本步骤可用于确定现有系统是否合格。第一步是识别所有安全仪表功能,并确定它们需要达到的性能等级。这包括确定每个安全仪表功能 (SIF) 所需的安全完整性等级 (SIL)。
过程功能安全
IEC61511 应用免费指南
过程功能安全指南介绍了过程应用的功能安全,并指导如何应用 IEC61511。该标准是 IEC61508 在过程工业中的具体实施,涵盖了电气、电子和可编程电子系统在整个生命周期内的安全管理。
- 风险和风险降低
- 确定 SIL 目标
- 保护分析 - LOPA
- SIL 验证
燃烧器管理预认证指令套件
可商业扩展的解决方案
当今的工业燃烧器应用需要灵活性、合规性和快速上市。我们的新 BMS 库通过提供更广泛的可部署解决方案来满足这一需求。利用 GuardLogix® 或 Compact GuardLogix® 平台,BMS 解决方案现在符合燃烧器安全的 NFPA 标准。加快上市时间,简化合规性,并利用您现有的 Logix 基础设施。
访问我们的产品兼容性和下载中心了解更多信息。
如何升级安全系统
安全系统升级的现代化策略
近期过程工业领域发生的事件强调了保持高安全标准的重要性。这些事件突显了重大安全事件对员工、环境和业务的潜在影响。公司及其生产设施的运营商要求达到最高安全水平。这种高安全水平有助于保护人员、环境和资产,同时保持尽可能长的正常运行时间和尽可能少的运营中断。
安全系统升级的驱动因素
升级安全系统的商业案例
在过程工厂中,升级安全系统的决定从来都不是轻率做出的。做出这一决定的驱动因素通常很复杂,受到许多因素和利益相关者的影响。资产所有者通常会发现自己面临着一套主要和次要的安全系统升级原因。
过程服务
我们提供广泛的服务,帮助提高生产率、优化工厂资产并改善财务绩效。我们还通过罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的全球覆盖范围,在 PlantPAx® 系统的交付和支持方面提供灵活性。
培训
无论您是工程师、操作员还是维护专业人员,持续的培训都能帮助您提高绩效并促进知识转移。我们提供各种形式的培训,包括定制培训、现场培训、虚拟培训和标准讲师指导课程。
其他人也查看了
基于您的活动