Loading

OEM 智能机器和设备解决方案

转变机器和服务的可能性
预约咨询
一名女操作员触摸正在控制智能机器的 OpetixPanel HMI。
机器和设备制造商
  • 查找工具
  • 智能机器和设备
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 重工业设备
    • 重工业设备
    • 制造与组装
    • 制造与组装
    • 物料输送
    • 物料输送
    • 包装
    • 包装
    • 过程自动化
    • 过程自动化

各企业比以往任何时候都更希望 OEM 或设备供应商合作伙伴能够帮助他们提高运营灵活性,并为工厂或工厂车间打好基础,以便推进数字化转型目标。 这意味着,您的机器必须性能卓越、稳定可靠并且与周围系统无缝连接。作为 OEM,您必须满足这些期望才能获得竞争优势,同时想方设法克服资源限制、劳动力短缺和日益扩大的技能差距。

我们领先的智能机器解决方案可为您提供更智能、更灵活、更高效的产品和服务,以及 有助于产品/服务更快地推向市场的数字化流程。无论您的智能机器愿景是什么,我们都能帮助您将其变为现实,并在机器生命周期的每个阶段提高效率。了解我们如何帮助您生产智能机器,并在当今竞争激烈的市场中脱颖而出,实现盈利。

智能机器电子书
宣传册
智能机器电子书

您为"智能化"做好准备了吗? 了解开发智能机器和设备的关键考量因素。

立即下载
第十版年度智能制造现状报告对于 OEM 意味着什么
食品箱在工业自动化传送系统上进行传送,以待包装
按需网络研讨会
第十版年度智能制造现状报告对于 OEM 意味着什么

该按需网络研讨会探讨了报告中的关键数据,侧重于如何克服机械设备制造商面临的挑战。加入我们,了解不同的技术以及它们如何为采用它们的 OEM 带来投资回报。

了解更多信息

凭借我们的智能机器解决方案,您可以实现什么?

了解我们的解决方案如何帮助您迈向更智能的未来并提升您业务的可能性。 

需求规划

打破那些阻碍盈利能力的障碍

  • 缩短项目时间线
  • 降低构建和调试风险
  • 树立利益相关者信心
  • 避免返工
  • 应对劳动力挑战
敏捷度图标

通过增强敏捷性和创新来推动业务增长

  • 满足灵活生产需求
  • 提高机器生命周期价值
  • 利用新的收入来源
  • 支持持续改进

简化您的设计并在整个机器生命周期中获得更多价值

您准备好突破常规思维模式了吗? 通过我们的 On-Machine™ 解决方案,您可以提高机器的性能,同时简化机器构建、安装、调试和检修。这些设备可现场安装在电气外壳外部,简化了机器设计方法,因此需要的接线和部件更少,并且可在其架构中实现模块化。这意味着构建时间更短、潜在故障点更少以及系统适应性更强。

我们的 On-Machine 解决方案可为您提供如下帮助:

  • 减少接线并利用快速连接布线,缩短上市时间并降低风险 
  • 通过更易于构建、安装、调试和支持的简化设计来降低系统总成本 
  • 使用冷凝电气外壳,尽可能减小机器占地面积并提高能效
  • 通过模块化设计使您的产品与众不同,这些设计可以根据客户需求快速定制,并随着生产要求的变化而扩展 
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
On-Machine 解决方案
我们的 On-Machine 产品可现场安装在机柜外部,令用户摆脱大型机柜的束缚,将设备安装在更合理的位置。
了解更多

DataReady 解决方案
DataReady 解决方案
DataReady 解决方案
利用易于访问、有序并可跨应用无缝共享的数据,将智能机器提升到新的高度。
了解更多

释放此前困于机器中的数据价值

利用智能机器生成的数据对于充分发挥机器的潜力至关重要。但是,大量非结构化数据会使获取可执行洞察力变得极其困难和耗时。但现在,这种困境已经不复存在。使用我们的 DataReady 解决方案,您可以提供有条理、情境化且同步的机器数据,从而实现实时洞察力并为您的客户带来新价值。

使用预构建的托管内容库,您就可以提供以数据为核心的机器,无需自定义编码即可解锁新的数据洞察。这种强大的数据基础使您不仅能够满足当今的需求,同时还能灵活地应对未来的数据需求。

借助我们的 DataReady 解决方案,您可以:

  • 通过准备好集成到任何数字化转型战略中的机器来满足客户的需求
  • 提供直观的数据可视化,使操作员无需广泛的培训和经验即可管理复杂的设备
  • 在机器层面提供数据洞察,并无缝输出数据以集成到周围系统,从而提高系统价值 
  • 深入了解机器性能和使用情况,支持持续改进

使用智能组件降低风险并缩短上市时间

面板构建过程的速度和效率,可能就会决定项目是圆满完成,还是会受到代价高昂的返工和停工的困扰。我们的面板优化解决方案使您的团队能够以前所未有的速度构建面板,同时还能消除流程中的风险。凭借更简单、更紧凑的配电盘设计,您可以提高员工队伍的生产率并部署盈利能力更佳的机器。

  • 采用精心设计且充分测试的组件,实现无缝协作,从而降低构建和调试风险、缩短编程时间并节约成本,最终加快上市速度。
  • 使用专为数据设计的技术来简化对诊断的访问。 
  • 使用零堆栈功能和 EtherNet/IP 柜内等技术来优化空间,简化配电盘设计,从而提高生产率并节省成本。

Emulate
Emulate
Emulate
使用 Emulate3D™ 数字孪生软件扩展机器的设计和性能。
了解更多

使用数字优先策略优化设计

使用我们的 Emulate3D 数字孪生软件提高整个机器生命周期的生产率和效率。这种高级工程工具提供了一种在系统构建之前创建、测试和优化功能齐全的数字模型的方法,使您能够提高生产率、降低设计风险并提高项目整体盈利能力。

了解数字环境中的构建、测试、优化和调试如何为您提供以下助力:

  • 在开始实际工作之前,通过测试和确认设计和控制编程,缩短设计周期、减少时间和降低材料报废成本
  • 通过虚拟调试及早识别和纠正潜在问题,降低风险。
  • 在进行物理构建之前,通过验证低风险虚拟环境中的性能,制定数据驱动型决策并保持利益相关者的信心
  • 使用功能性数字模型一次性识别和解决问题,然后无缝地将修复措施融入到未来的设计中,从而尽可能提高效率 
准备好提升智能机器策略了吗?

与我们的专家联系,进一步了解我们如何帮助您交付更具创新性的智能机器并实现您的业务目标。

联系我们

了解我们扩展的 OEM 解决方案产品组合 

适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。

请详细了解我们的 OEM 合作伙伴计划

OEM 合作伙伴
OEM 合作伙伴
OEM 合作伙伴
OEM 合作伙伴提供了高质量的创新解决方案,这些解决方案利用我们的技术为您提供竞争优势。

其他人还查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

根据您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 智能机器和设备