Loading

适用于连续物料加工和卷料处理 OEM 的解决方案

加快上市速度,提高客户满意度
现代化工厂内部场景:在连续物料加工机器的末端,正在将十卷湿巾卷成最终产品。
机器和设备制造商
  • 查找工具
  • 智能机器和设备
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 连续物料加工和卷料处理
    • 重工业设备
    • 重工业设备
    • 制造与组装
    • 制造与组装
    • 物料输送
    • 物料输送
    • 包装
    • 包装
    • 过程自动化
    • 过程自动化
    • 设计
    • 设计
    • 开发
    • 开发
    • 交付
    • 交付
    • 融入人员和技术
    • 融入人员和技术

如今的行业正在飞速变化,最终用户希望机器制造商能提供智能化、可持续的解决方案,从而帮助自己在竞争激烈的市场中获胜。从提高流程效率到提高您系统的数字化程度,我们的可扩展产品组合与丰富的行业知识可随时帮助您提供连续物料加工、打印和卷料处理机器,以实现新的生产可能性并尽可能提高客户满意度。


洞悉每一卷、每一步的性能

设计信息驱动的灵活机器,以满足客户需求

多家公司正在设法通过投资于连续物料加工机器来实现更快的转换、更大的产量和更高的生产率。这需要采用更加智能的新型机器,它需要具备诸如可互换的部件、精确的速度功能以及不同操作模式下的张力和扭矩控制等技术。需求在将来必然会发生变化,因此这些机器必须进行优化,以满足现在的性能要求,并具有充分的灵活性,以满足将来的智能制造需求。

请通过 Rockwell Automation 充分挖掘您的下一台智能卷料处理机器的价值。我们知道您必须满足的各种需求,并会提供广泛的解决方案,以便能帮助您提供为客户带来更高价值水平的机器。从简单的到高需求的应用,我们都可以帮助您设计尽可能好的智能机器。

智能机器电子书
蓝色和绿色的圆圈叠加在蓝色背景上,其中还有相互连接的线段
电子书
智能机器电子书

您为"智能化"做好准备了吗? 了解开发智能机器和设备的关键考量因素。

立即下载

应用程序代码库
应用程序代码库
应用程序代码库
Easily design and develop machines, systems, and solutions through the use of Application Content and reusable code libraries.

机器制造商用于连续物料加工和
卷料处理的资源库

使用经过测试的代码加快工作速度并降低风险

了解如何使用灵活、模块化、易于微调且以应用为中心的代码来提高工作的智能度,以满足您的特定需求。OEM 可以通过 Studio 5000 Application Code Manager 快速访问机器制造商资源库,并实现以下目标:

  • 设计周期更短
  • 工程成本更低
  • 执行风险更小
  • 机器价值更高

请参阅我们的“连续物料加工和卷料处理解决方案在行动”

我们共同推动行业向前发展

您的机器是否能提供客户希望的生产量和灵活性?

最终用户正在寻找创新系统,以协助自己满足客户快速变化的需求,并在此过程中保持盈利。我们可以与您合作,设计能满足更多数据、快速转换、短期功能等需求的连续物料加工和卷料处理机器。此外,运用经过优化且能提高您竞争优势的机器,我们可以帮助您更快地进入市场。

查看更多客户案例研究

提升您的解决方案

使用我们的行业领先技术将您的愿景变为现实

运动控制系统
运动控制系统
运动控制系统
探索工业运动控制解决方案,包括伺服驱动器、伺服电机和执行器,实现精确、高性能的工业自动化。
可编程控制器
Collage image of ControlLogix 5580, CompactLogix 5380 and Micro800 controllers superimposed on collage image of Food & Beverage and Water Wastewater application images.
可编程控制器

我们的 Allen-Bradley 可编程逻辑控制器 (PLC) 与可编程自动化控制器 (PAC) 涵盖从大型到小型(甚至微型)的应用。

FactoryTalk® Hub™ 设计软件
FactoryTalk® Hub™ 设计软件
FactoryTalk® Hub™ 设计软件
了解我们的基于云的平台如何提升您的自动化设计能力,并为您带来更简化、更高效的工作方式。
FactoryTalk Analytics
FactoryTalk Analytics
FactoryTalk Analytics
FactoryTalk Analytics 为决策者提供自助式机器学习和数据聚合功能,因此您不必依赖 IT 或数据科学家。

提高机器的安全性和有效性

在设计时考虑到安全,以便生产出效率更高的机器

正常运行时间始终至关重要,且由于现在工作人员需要与自动化系统进行更密切的互动,因此机器制造商必须考虑如何将安全性融入到生产的所有产品中。

通过选择我们的创新机器安全解决方案,您可以满足行业标准,同时帮助客户提高安全性、效率和生产率。请了解我们的机器安全解决方案如何提供全方位的益处,助力打造更安全的工厂车间。

  • 提高工人安全性
  • 提高机器可用性
  • 满足行业标准
机器安全
机器安全
机器安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.

在您的行业中探索后续举措

纸浆和造纸
纸浆和造纸
纸浆和造纸
从堆木场到整理和运输,我们都有全面的产品、服务和全球支持,可提供端到端的纸浆和造纸解决方案。
印刷和出版
印刷和出版
印刷和出版
我们将帮助您指定新技术并升级现有设备 - 从机器控制到操作员界面和拼版规划系统。
家庭与个人护理
家庭与个人护理
家庭与个人护理
缩短产品生命周期、缩短上市时间并成为具有灵活配方和多产品生产线的更灵活、更高效的生产商。
电动汽车电池生产
电动汽车电池生产
电动汽车电池生产
在电动汽车的电池工厂中,使用成熟的解决方案,有助于缩短上市时间,提高产品质量和合规性,从而实现智能、灵活和低成本运营。
化纤与纺织
化纤与纺织
化纤与纺织
作为纺织行业的专家,我们提供了一系列专门面向化纤与纺织制造和加工的自动化及控制解决方案,可帮助您改善运营
准备好咨询 Rockwell Automation 的顾问了吗?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 连续物料加工和卷料处理自动化