Loading

PowerFlex 755TS 低电压变频器
Allen-Bradley

通过预测性分析,PowerFlex 755TS 变频器 (VFD) 有助于提高生产力并延长正常运行时间。此外,还可以降低能源和维护成本。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

是否需要不间断的可靠性? 让 PowerFlex® 755TS 变频器执行繁重的工作。您将提高生产率并延长正常运行时间,同时降低能源与维护成本。

这些六脉冲变频器配备专有 TotalFORCE® 智能技术,能提供灵活的高性能电机控制、实时的操作智能,以及轻松的应用试运转和优化。这些变频器专为无数的电机控制应用和行业 (从标准场景到严苛的工业控制难题) 而构建,有助于提供您需要的生产率和生产量。

新增特性

  • 结合 PowerFlex® 变频器与 TotalFORCE® 技术和 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™,持续监测变频器和工厂资产的运行状况。使用 AI 预测设备故障并缩短计划外停机时间。
  • 使用 Studio 5000® 软件对 PowerFlex® 755TS 变频器和感应电机进行集成运动控制命令编程,从而降低复杂性并节省编程时间。单一软件包整合 PowerFlex® 变频器和 Kinetix® 伺服驱动器通用指令,有效简化集成过程。 观看此视频,了解更多信息。
  • PowerFlex 755TS 框架 7A 变频器将功率范围扩展至 500 Hp / 355 kW,并为大功率应用提供全新的面板安装解决方案。体积相比落地安装方式减小 75%,安装简便,满足合理利用空间的要求。 

探索新一代 变频器产品:Allen-Bradley® PowerFlex 755TS 变频器

我们通过 PowerFlex 755TS 变频器将强大的电机控制提升到更高的 VFD 水平。这些变频器智能、灵活且功能强大,专为提高生产量、延长正常运行时间、节约更多的能源以及实现更高的生产率而设计。

了解这些变频器如何帮助您满足应用需求:

更智能的变频器功能,从容应对严苛工业应用

这款新一代 PowerFlex 变频器适用于您的所有工业应用。PowerFlex 755TS 变频器既适用于常见的传统变频器应用,也可应对需要高性能电机控制的专门应用。

它支持多种电机类型与多种电机控制模式,从而为您提供将常用变频器用于多项应用的优势,即简化零件、培训和支持。

提高生产率,延长正常运行时间
戴着安全帽、穿着黄色安全夹克的两个人正在查看显示车间蓝图的监视器
宣传册
提高生产率,延长正常运行时间

PowerFlex® 755T 变频器系列可为严苛的工业应用提供灵活、高性能的电机控制功能。这项智能技术提供预测性分析、实时性能数据和自适应控制,帮助应用全天候保持正常运行。

 

立即下载

提高生产率,将您的变频器转化为战略优势

为了帮助您充分利用设备,PowerFlex 755TS 变频器成为融合 TotalFORCE 技术的首创六脉冲变频器。

这项智能技术将灵活、高性能的电机控制和前沿的自监控功能相结合,同时通过实时数字平台提供关乎盈亏的关键数据。客户可以利用丰富的诊断和预测性分析见解,作出明智的操作、能源和预测性维护决策。

视频
具有预见性维护功能的 Allen-Bradley® PowerFlex® 变频器

把您工厂的被动维护转变为主动维护。了解具有预见性维护功能的 PowerFlex 755T 变频器如何帮助您以预测性思维开展运营。

将预见性维护拓展至整座工厂

将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 与 PowerFlex 755TS 变频器相结合,您就能以前所未有的方式了解工厂资产的运行状况。 

该解决方案持续监测变频器和工厂资产,并提醒用户注意即将发生的问题,确保能够腾出更多时间来规划和采取行动。通过获得可行见解,您可以降低风险、优化维护计划并确保应用程序更可靠地运行。 

监控变频器运行状况

  • 根据实际使用情况和环境来计算关键变频器组件的预期使用寿命 
  • 预测风扇、变压器、空气过滤器和其他组件的剩余寿命 
  • 查看功率单元、风扇等组件的运行小时数,以及温度超限的持续时间 

监测工厂资产

  • 在边缘高速地分析您现有 PowerFlex 变频器的实时电气信号数据,而无需承担云基础设施开销
  • 预测和识别泵、风扇或鼓风机的故障
  • 获得流量限制、气穴、安装部件松动、叶片错位、轴承故障等方面的通知信息
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
软件
软件
FactoryTalk Analytics GuardianAI
通过 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少非计划性停机时间。
了解更多
提高生产率、延长正常运行时间并增大能源节省

含 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器能提供实时工业控制系统智能。

轮胎和橡胶

使用高效的 PowerFlex 变频器将非生产时间缩短至少 10%

RA 红色金属使水桶发生倾斜,水倾泻而出

冶金

高能效,能在不到 6 个月的时间内收回技术变革的投资

矿山

在多项应用和操作中的能源节省超过 30%

油井 RA 红色

石油和天然气

与传统变频器的空间相比,空间优化超过 50%

了解更多

通过 TotalFORCE 技术实现的智能变频器功能

安全性更高

CIP Security 有助于通过提供数据的真实性、完整性和机密性来加强控制系统。 

丰富快速的数据

信息就在指尖。板载预测性分析提供的实时诊断数据可缩短意外停机时间。

加快启动速度,延长运行时间

使用自适应控制功能提高生产率、减少机械磨损并缩短停机时间。

安全性和生产力

帮助保护您的人员与设备,同时使用安全选项缩短意外停机时间。

腐蚀性气体保护

使用 XT 腐蚀性气体防护选项降低因腐蚀性气体环境而导致设备过早出现故障的威胁。

您可以信赖的能源节省

使用高能效变频器与精确的电机控制来减少能源的使用。

计算您变频器的能效
手放在点亮的灯泡下,背景为绿色/黑色
工具
计算您变频器的能效

请确信,您的 Allen-Bradley 变频器符合 IEC 61800-9-2 标准,并将我们的能效与竞争对手进行比较。

了解更多

让人放心的节能效果,我们可以证明

PowerFlex 755TS VFD 采用行业领先的设计,有助于降低能耗。更大限度抑制电能损耗,提升应用性能,减少二氧化碳排放量。

当过程未运行时,Energy Pause 将根据指令切断三相电源,将变频器置于低能耗状态。当您准备好恢复生产后,可以更快激活变频器。

无传感器矢量控制中的节能模式提供了另一个节能机会。达到稳态速度时,节能模式激活并根据外加负载自动调节变频器输出电压。

此外,PowerFlex 755TS 变频器支持永磁电机控制。此类电机在小巧化的同时保持相同的输出转矩,能够显著提高能效。
 


这项智能 VFD 技术有助于实现设备全天候运行

  • 1...500 Hp / 0.75...355 kW
  • -20...60 °C (-4...140 °F) 运行温度,含降额 (若无降额可达 50 °C/122 °F)
  • 支持安装多达五个选件卡 (输入/输出、安全、通信和辅助电源)
  • 环境参数:IP00/IP20 NEMA/UL Type Open,法兰安装,IP54 NEMA/UL Type 12,可选 XT 增强型腐蚀防护
  • 可以在 FactoryTalk® Studio 5000® 设计环境中轻松实现配置、集成和可视化
  • 内置双端口千兆位 Ethernet/IP (1000 MB) 可提供快 10 倍的数据处理速度,以满足信息和存储需求
  • CIP Security 可实现安全的通信协议,确保所信任设备之间的授权、完整性和隐私
  • XT 腐蚀性气体防护选项有助于降低因腐蚀而导致设备过早出现故障的威胁
  • TotalFORCE 技术:灵活、高性能的电机控制 - 运营智能 - 自动化调试和优化
了解我们的 PowerFlex 755T 系列交流变频器
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
了解我们的 PowerFlex 755T 系列交流变频器

采用 TotalFORCE 技术的变频器有助于保持卓越的运营绩效:

  • PowerFlex 755TL 变频器可提供谐波抑制与功率因数校正,以提高能效
  • PowerFlex 755TR 变频器具有内置的再生能力,以降低能耗
  • PowerFlex 755TM 变频器可提供一系列预先设计的配置,这些配置的开发目的在于优化您的系统设计和耗电量
查看所有产品

其他 PowerFlex 755T 资源

视频
实时工业控制系统有效提高生产量

智能电机控制系统可以决定盈利还是亏损。PowerFlex 变频器可提供精确的电机控制。此外,实时操作系统数据有助于提高生产率、延长正常运行时间并提高能源节约额。

视频
了解采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息

了解采用 XT 腐蚀性气体防护技术的 PowerFlex 755T 变频器的更多信息 了解 XT 版 的 PowerFLex 755T 变频器如何帮助您保护腐蚀性工况中的设备。

腐蚀性气体保护自动化解决方案
腐蚀性气体保护自动化解决方案
能力
能力
腐蚀性气体保护自动化解决方案
自动化产品组合旨在经受住恶劣环境,并降低因腐蚀性气体而导致早期失效的风险。
了解更多
这是人工智能在预测性维护时代
这是人工智能在预测性维护时代
博客
博客
这是人工智能在预测性维护时代
FactoryTalk Analytics GuardianAI 是 Rockwell Automation 推出的一款新软件,可通过持续的基于状态的监测提供预测性维护见解。
立即阅读
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • cULus
  • EAC
  • 生态设计
  • EMC
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1),带安全断开扭矩选项
  • KCC
  • 摩洛哥
  • RCM
  • SEMI F47
  • UKCA 认证
采购规范
技术数据
采购规范

了解有关变频器产品的产品通信选项、额定值和认证的更多信息。

了解更多

有关采用 TotalFORCE 智能技术的 PowerFlex 变频器的更多信息

  • ROK Talk on Drives 播客系列
    麦克风顶部带 Allen-Bradley 六角形徽标。旁边显示文本 ROK Talk on Drives。
    ROK Talk on Drives 播客系列

    收听并了解低压变频器、中压变频器和伺服驱动器的技术进步如何帮助工业企业朝着未来制造业前进。

    查看全集
  • PowerFlex 755T TotalFORCE 视频
    Rockwell Automation 徽标
    PowerFlex 755T TotalFORCE 视频

    观看视频通常是处理新信息的简洁途径。让我们为您提供帮助 – 来看看 PowerFlex 755TS TotalFORCE 视频。观看扭矩精度、自适应控制、预见性维护和防摇摆技术等主题视频,将您的学习体验提升到新的高度。

    立即观看
  • 汽车与轮胎行业
    在轮胎制造厂里,轮胎正沿传送带移动。在整个制造流程中,使用能对电机进行控制的智能变频器来增强操作
    宣传册
    汽车与轮胎行业

    多达 200 种不同的原材料与化学、物理和工程相结合,以实现具有出色舒适性、性能、可靠性和安全性的轮胎。PowerFlex 变频器几乎可以用于整个生产流程。

    立即阅读
  • 石油和天然气
    海上石油钻塔依赖工业电机控制设备 (例如,PowerFlex 变频器) 来提高生产率并延长正常运行时间。石油和天然气中央处理平台在日落时的全景图,在该平台会对产生的碳氢化合物进行处理,然后发送到精炼厂、石油化工厂、能源生产厂和供出口的油轮驳船。
    宣传册
    石油和天然气

    石油和天然气行业的竞争性质要求组织不断改进其运作以保持盈利能力。因此公司在系统升级中指定智能生产技术。

    立即阅读
  • 矿山
    五辆黄色的大型采矿卡车正在运送从地下运输露天矿开采的煤炭或另一种黑色矿物。
    宣传册
    矿山

    性能不佳的设备与停机时间会降低您的竞争优势。更好的解决方案依赖于智能设备。智能变频器能提供实时数据,以帮助提高生产率,延长正常运行时间,并降低能源和维护成本。 

    立即阅读
  • 冶金
    明亮的白色和黄色热钢水从铸钢车间的大桶中倾泻而出。活动四周环绕着白色的火花和橙色的烟雾。
    宣传册
    冶金

    智能电机控制设备能提供实时运作数据,以预测、快速解决或消除生产问题。PowerFlex 变频器技术有助于避免出现每小时损失数千美元的计划外停机。

    立即阅读
  • 纸浆和造纸
    放在造纸厂地板上的大白纸卷
    宣传册
    纸浆和造纸

    要想在竞争激烈的国际市场上取得成功,公司必须采用创新的生产技术。低效的劳动和流程会削弱您的竞争优势。采用 TotalFORCE 技术的 PowerFlex 变频器便是您需要的解决方案的组成部分。

    立即阅读
Documentation
Miscellaneous 出版
PowerFlex 755T 变频器宣传册 755T-BR001_-ZC-P
适用于吊车和起重机应用的 PowerFlex 变频器宣传册 PFLEX-BR009_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755TS 低电压变频器