Loading

使用 IntelliCENTER 电机控制中心软件延长正常运行时间
Allen-Bradley

通过实时数据和诊断查看电机控制中心内部。IntelliCENTER 电机控制软件有助于降低启动、维护和停机成本
  1. 概述
  2. 文档
Open All Close All
概述
  • 两名工程师在控制室查看显示 IntelliCENTER 电机控制中心智能技术的监视器。智能一体化电源视频截图
两名工程师在控制室查看显示 IntelliCENTER 电机控制中心智能技术的监视器。智能一体化电源视频截图
Chevron LeftChevron Left
两名工程师在控制室查看显示 IntelliCENTER 电机控制中心智能技术的监视器。智能一体化电源视频截图
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley 徽标

实时数据有助于保持您的运营正常运行。通过 IntelliCENTER® 电机控制中心软件,您可以清楚地了解您的电机控制中心 (MCC) 及其内部的每个智能设备。查看正在运行的内容、未运行的内容、故障和报警 - 所有这些都在一个平台上。

我们的电机控制中心软件专为 CENTERLINE® 和 FLEXLINE™ MCC 设计,使用安全的 EtherNet/IP,使您可以轻松地从控制室的安全环境中配置、操作和监视您的电机控制设备。

更快的设置、更清晰的洞察力、更长的正常运行时间

  • 高级集成 
  • 企业连接
  • 远程监控和诊断
  • MCC 组装立视图
  • 轻松配置设备
  • 资产文档管理

电机控制软件有助于提高生产率

我们为要求严苛的行业设计电机控制解决方案,从全球食品和饮料公司到工业采矿、石油和天然气公司。 当您的运营需要全天候可靠性时,所有电机控制中心和电机控制设备的可见性至关重要。

使用 IntelliCENTER 软件体验更智能的电机控制 — 现可用于:

  • CENTERLINE 2100 低压 MCC
  • FLEXLINE 3500 低压 MCC
  • CENTERLINE 1500 中压 MCC
石油精炼行业和图标连接网络,用于信息和使用现代技术,

在工厂使用计算机工作的工业工程师

IntelliCENTER 软件是您电机控制中心的终极窗口

IntelliCENTER 软件可实时显示所有智能电机控制中心设备的状态,包括就绪、运行、警告、故障和通信丢失。此可见性有助于延长正常运行时间、提高生产率并快速实现投资回报。我们的电机控制中心软件提供:

  • 降低工程、设备和安装成本
  • 加快 MCC 调试、启动和维护
  • 通过实时运行数据和过程状态延长正常运行时间
  • 通过远程访问提高安全性

智能电机控制软件可帮助您操作和维护互联系统。现在,您可以通过 FactoryTalk® Design Studio™ 将您的系统设计转移到云端,这是一款基于网络的协作设计工具,具有生成式 AI 和多控制器支持,可提高生产率。


降低 MCC 系统设计和安装成本

采用 IntelliCENTER 技术设计的电机控制中心具有内置 EtherNet/IP 和智能电机控制,所有这些都在工厂中预先配置和测试。

  • 复杂的内部接线被简化为一根 600V 额定以太网电缆,用于连接所有设备,最多可将硬接线安装时间缩短 90%
  • 电机控制中心中的电机控制设备在到达现场之前已预先配置和验证
  • 将所有电机控制中心 EtherNet/IP 设备一次性导入项目,便于分配给控制器。自动导入设备配置,包括设备类型、设备名称和 IP 地址

使用基于云的设计产品 FactoryTalk Design Studio,工业自动化系统设计师可以通过简化的工作流程提高协作和生产力。结果是:更快的上市时间和成本更低的系统。

一名男士正在将以太网电缆连接到 Stratix 控制器

CL2100 柜面布置图,已启用状态监视

提高人员安全性,增强资产可见性

IntelliCENTER 电机控制软件使操作员能够在控制室的安全环境中远程监控联网设备的状态,从而帮助保护员工免受电气危险的伤害。

  • 易于理解的图形化立面视图显示 MCC 系列中的所有电机控制中心桶和连接的设备
  • 仪表板提供关键的实时数据视图
  • 状态指示灯显示每个电机控制设备的状态,因此可以轻松查看正在运行、故障或报警的设备

无需靠近电机控制中心即可对电机控制设备进行故障排除和诊断。


减少计划外生产停机时间

警报和诊断工具使您更容易发现和解决问题,从而提高生产率。警告会在故障发生前提醒您采取行动。

此外,您还可以在需要时找到完整的电机控制中心文档。IntelliCENTER 数据集为电机控制中心机柜和阵列中的所有组件提供了手册、接线图和备件列表库。

戴着安全帽、双臂交叉站在生产工厂的微笑亚洲工人

配备 IntelliCENTER 电机控制软件的电机控制中心

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
了解更多信息
CENTERLINE 2100 低压电机控制中心
CENTERLINE 2100 电机控制中心,采用 IntelliCENTER 技术,适用于工厂中的工业电机控制
CENTERLINE 2100 低压电机控制中心

CENTERLINE 2100 电机控制中心符合 UL 845 标准,为无数行业提供先进的联网、过程和电源控制以及安全解决方案。

了解更多信息
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
一排高大的灰色金属三段式工业机柜中安装着 CENTERLINE 1500 电机控制中心。
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
了解更多信息
准备好开始了吗?

与专家交谈。 联系您当地的销售办事处或分销商。

联系我们

工具和资源

  • 适用于水行业的智能电机控制解决方案
    水处理厂鸟瞰图,固体接触沉淀池循环系统鸟瞰图,生态系统和健康环境概念及背景。
    宣传册
    适用于水行业的智能电机控制解决方案

    集成解决方案采用 PowerFlex® 变频器、CENTERLINE® 电机控制中心和 IntelliCENTER® 技术,可提高系统性能并帮助:

    • 降低工程和调试成本
    • 减少能耗
    • 提高电能质量
    • 缩短停机时间
    了解更多信息
  • 采用 IntelliCENTER 技术的 EtherNet/IP MCC
    flexline 3500 rok 正面朝向 两个前置电缆入口
    交互式
    采用 IntelliCENTER 技术的 EtherNet/IP MCC

    了解 EtherNet/IP 如何帮助增强集成、缩短 MCC 设置时间、提高网络速度,并让您几乎在任何地方都能快速监控、排除故障和诊断 MCC。

    了解更多信息
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    功能
    功能
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    了解我们的能力
  • 在 FactoryTalk Design Studio 中使用 IntelliCENTER 设置 MCC 设备状态监视
    Rockwell Automation左侧Bug徽标
    YouTube 视频
    在 FactoryTalk Design Studio 中使用 IntelliCENTER 设置 MCC 设备状态监视

    如何在 FactoryTalk Design Studio 中使用 IntelliCENTER 技术为 MCC 组设置设备状态监视。了解如何连接设备、启用远程监视以及使用 FactoryTalk Design Studio 查看设备状态

    立即观看
  • 如何在 FactoryTalk Design Studio 中使用 IntelliCENTER 查看和管理 MCC 阵列
    Rockwell Automation左侧Bug徽标
    YouTube 视频
    如何在 FactoryTalk Design Studio 中使用 IntelliCENTER 查看和管理 MCC 阵列

    如何在 FactoryTalk Design Studio 中利用 IntelliCENTER 技术查看和管理您的 MCC 产品线。通过 FactoryTalk Design Studio,将 IntelliCENTER 数据集与 Logix 设计器集成既快速又简便。

    立即观看
  • 在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中查看您的 MCC 产品线文档
    Rockwell Automation左侧Bug徽标
    YouTube 视频
    在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中查看您的 MCC 产品线文档

    了解如何在 FactoryTalk Design Studio 中,借助 IntelliCENTER 技术查看您的电机控制中心产品线的文档。通过 FactoryTalk Design Studio,快速定位您的 LV MCC 或 MV MCC 的图纸、手册和备件列表。

    立即观看

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CENTERLINE 2100 电机控制中心选型指南 2100-SG003_-EN-P
CENTERLINE 1500 中压控制器选型指南 1500-SG001_-EN-P
采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 1500 电机控制中心,使用 EtherNet/IP 网络 1500-TD001_-EN-P
User Manuals 出版
带 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE 电机控制中心,使用 EtherNet/IP 网络参考手册 MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER 软件用户手册 MCC-UM002_-EN-P
Program Guides 出版
IntelliCENTER Active X 应用程序技术 MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制器、接触器、软启动器、MCC
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER 电机控制中心软件