凭借无与伦比的灵活性和更好的可见性,助力您的生产。FLEXLINE™ 3500 低压电机控制中心 (MCC) 可帮助您提高生产率、改善工厂安全、缩短停机时间、节约能源等。
该低压 MCC 解决方案将电机控制、配电和电气开关设备集成到一个集中式套件中。该智能控制解决方案面向全球市场,符合 IEC 标准 61439-1 和 2。
凭借无与伦比的灵活性和更好的可见性,助力您的生产。FLEXLINE™ 3500 低压电机控制中心 (MCC) 可帮助您提高生产率、改善工厂安全、缩短停机时间、节约能源等。
该低压 MCC 解决方案将电机控制、配电和电气开关设备集成到一个集中式套件中。该智能控制解决方案面向全球市场,符合 IEC 标准 61439-1 和 2。
凭借我们广泛的产品组合和全球解决方案,您可以解锁生产数据、连接系统并提高生产率。
FLEXLINE 电机控制中心以您的需求为核心,将 CUBIC 灵活的模块化机壳系统与 Allen‑Bradley® 组件相结合,打造适合您当前和未来应用及工厂车间的智能控制。FLEXLINE 3500 低压电机控制中心可帮助您:
将您的工厂转变为战略优势。您可以访问实时数据,从智能电机控制中更快地做出明智的决策。
FLEXLINE 3500 电机控制中心中的设备通过 EtherNet/IP 无缝连接。嵌入式网络:
此外,通过我们的集成网络基础设施和智能设备,您可以从任何地方访问电机控制中心数据。通过实时数据,帮助您减少停机时间和意外维护成本。
强大的技术参数满足您的低压 MCC 应用需求
帮助保护人员和工厂免受电气危害。 除了满足 IEC 标准 61439-1 和 2 的安全要求外,每个 FLEXLINE 3500 电机控制中心都设计有一级保护,以减少电气暴露。
通过联网的电机控制中心,您可以在控制室的安全环境中进行监控和故障排除。当工程师必须接近设备时,我们的电气开关设备采用全球安全标准的设计和材料制造。
我们的智能技术可帮助您提高生产率、性能、质量和安全性。
FLEXLINE 低压电机控制中心中的 Allen-Bradley® 组件在全球大型制造和加工厂中随处可见——从航空航天和汽车到水和废水处理。FLEXLINE 电机控制中心包括:
节能。 FLEXLINE 3500 低压电机控制中心中的智能组件可提高能源效率,降低整个运营过程中的能耗。我们的变频器 (VFD) 可精确控制电机的速度、方向和转矩,从而减少能源浪费并降低碳足迹。
我们创造成果,帮助您提高弹性、敏捷性和可持续性:
罗克韦尔自动化与您共同致力于可持续发展
您可能还对以下内容感兴趣
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| FLEXLINE 3500低压电机控制中心和开关设备组件选型指南 | FLXLN-SG001_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| FLEXLINE 3500低压电机控制中心和开关设备组件用户手册 | FLXLN-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| 虚拟工厂验收测试宣传单(MCC 和中压变频器) | MCC-SP005_-EN-P |
| Miscellaneous | 出版 |
|---|---|
| FLEXLINE 低压 IEC 电机控制中心宣传册 | FLXLN-BR001_-EN-P |
符合标准
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。