Loading

完善您的架构
Allen-Bradley

我们的集成架构解决方案的核心是提供一个统一的平台,该平台无缝集成了控制、可视化、运动和信息技术,以创建一个紧密结合的自动化环境。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述

我们广泛的组件产品组合为用户提供实时数据洞察,支持明智决策和主动维护策略。无论是提升机器性能、改进生产过程,还是满足监管要求,Integrated Architecture® 系统的多功能性和灵活性使其成为全球各行业的可信赖选择。

Allen-Bradley 徽标
集成架构
城市拼贴画
宣传册
集成架构

互联企业使制造和工业运营能够通过数字化转型发现为客户带来价值的新方法,以跟上竞争步伐并满足不断增长的需求。

立即阅读

通过一个 Integrated Architecture® 系统,充分利用多学科的优势。

可编程自动化控制器
可编程自动化控制器

通过专注于控制器和 I/O 的多领域控制解决方案,并结合附件组合,我们可以帮助您在离散、过程、运动和安全应用中交付智能、高效且更安全的 Integrated Architecture® 系统。

了解更多信息
输入/输出 (I/O)
输入/输出 (I/O)

无论您的应用是否需要 I/O 模块在恶劣环境或危险区域运行、安装在机器上,还是作为可编程控制器的本地 I/O,或其他用途,我们都能为您提供解决方案。

了解更多信息
状态和能源监测

实时监控机器的健康状况和状态,实现智能制造。这使您能够预测并帮助防范潜在的设备故障,避免其影响质量和维护成本。

状态监测 能源监测
传感器和安全

我们的创新安全产品和解决方案有助于改善机器的功能操作,同时保持人员安全、效率和生产力。 在遵守严格的行业标准的同时,实现您的安全和生产力目标。

传感器和开关 信号接口 按钮和信号
电机控制
电机控制

凭借先进的功能,我们的电机控制组件系列可在您的控制系统中实现无缝集成,帮助实现平稳高效的电机性能。无论是启动、停止还是保护电机,我们都能帮助您提供优化运营和更大化生产力所需的可靠性和精确性。

了解更多信息
运动控制
运动控制

我们的运动控制产品组合旨在帮助您充分利用机器。每项技术都经过优化,可协同工作,并可通过通用平台轻松连接,以便您的系统能够更快地投入运营并提供更高的生产价值。

了解更多信息
操作员界面和工业计算机
操作员界面和工业计算机

我们的可视化和计算产品可深入了解关键的生产和过程数据以及企业信息,作为各个行业、应用和制造环境中的宝贵工具,加快开发并提高运营效率。

了解更多信息
工业网络基础设施和以太网介质
工业网络基础设施和以太网介质

通过全面的网络和安全解决方案,您可以在企业内部及更广泛的范围内无缝连接自动化产品。我们提供广泛的设备、通信接口、物理介质和连接产品,以尽可能提高控制系统的性能和效率。

了解更多信息
电路负载和保护
电路负载和保护

我们的电路和负载保护产品可保护各种组件,包括螺线管、继电器线圈、导向设备和 PLC 输出等。这些产品可方便地安装在 DIN 导轨上,便于快速安装,是高密度配置的理想选择。

了解更多信息
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

查找销售办事处

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业控制产品
  5. Chevron LeftChevron Left 完善您的架构