我们的信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。本质安全模块和齐纳二极管可对本质安全电路上的电能加以限制。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
显示
1
-
1
关于
0
结果
937C 转换器障碍
我们的 Bulletin 937C 转换器隔离器通过接收来自危险区域仪器(例如温度传感器或负载传感器)的信号,然后将其转换为行业标准信号(例如 0/4…20mA 或 0/2…10V)来为隔离器添加功能。