Studio 5000 Logix Designer 软件
使用我们的 Studio 5000 Logix Designer® 软件,您可以体验源代码级集成,即将 Allen-Bradley 电机控制设备集成至 Allen-Bradley Logix 控制平台的专有体验。只使用一个软件工具有助于减少编程时间,便于启动和调试,并可简化诊断。单一的开发环境可配置您的整个控制和设备系统并对其进行编程,可节省高达 70% 的开发时间
- 变频器配置作为 Studio 5000 Logix Designer 项目文件的一部分保存,并存储在 Logix 控制器中
- 可自动生成描述性标签名称
- 控制器编程和设备系统配置的结合有助于减少编译工作并消除不匹配错误
- 诊断、故障、报警和事件信息是 Studio 5000 环境的组成部分