Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

多极照明接触器

多极照明接触器包括电气保持和机械保持式 NEMA、交流电机械保持式 NEMA 和多极 IEC 照明接触器。
照明控制
    • 概述
    • 502L 带隔离开关
    • 502L 带隔离开关
    • 503L 带断路器
    • 503L 带断路器
    • 概述
    • 馈通接线
    • 馈通接线
    • 顶部接线
    • 顶部接线
    • 顶部接线磁锁定
    • 顶部接线磁锁定
    • 概述
    • 电气保持
    • 电气保持
    • 机械保持
    • 机械保持
    • 机电保持
    • 机电保持
Main Image

电气保持多极照明接触器

我们的 Bulletin 100L 照明接触器可控制各种照明负载。这些接触器可用于所有常见的照明负载和其他非电机应用项目,包括钨丝照明负载、放电(荧光)负载、电炉和电热水器。另外,这些接触器还同时满足 CSA 和 UL 的要求。

产品详细信息
Main Image

机电保持多极照明接触器

我们的 Bulletin 500LG 机电保持多极照明接触器采用模块化紧凑型设计,易于安装。这些接触器用于切换镇流器(荧光灯或 HID)、钨灯和通用负载。这些接触器具有用于所有配置、连续额定可互换线圈的标准底座,允许将低级电路切换为 12V 5 mA。

产品详细信息
Main Image

机械保持多极照明接触器

我们的 Bulletin 500LC NEMA 交流照明接触器提供多分支电路控制。这些照明接触器可用于能源管理系统、可编程控制器、通信系统、微处理器、占用传感器、光电管和计时器。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 照明控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 多极照明接触器 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose