- 额定最高 30 A,600 V 交流
- 最多可达 12 极(最多 8 个常闭触点)
- 所有型号具有相同的体积
- 手指保护和手背保护电源终端
- 触点极可在现场从常开转换为常闭,或从常闭转换为常开
- 可以应用于 UL 67 认证的面板
- Product Selection
- Overview
Overview
标准合规性
我们的 Bulletin 500LG 机电保持多极照明接触器采用模块化紧凑型设计,易于安装。这些接触器用于切换镇流器(荧光灯或 HID)、钨灯和通用负载。这些接触器具有用于所有配置、连续额定可互换线圈的标准底座,允许将低级电路切换为 12V 5 mA。
认证
- CE
- cULus 列名
标准合规性
- CSA C22.2,No. 14
- IP1X、IP2Xt
- 符合 RoHS
- UL 508A
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。