- Product Selection
- Overview
Overview
Bulletin 500LP 顶部接线永磁锁定照明接触器用于将电流切换到白炽灯、荧光灯、汞弧灯、电容器及其他非电机和照明负载。这些接触器采用 110/120 VAC 控制电压。
- 包含 300 A NEMA 规格
- 包含 3 极配置
- 通过电源电极配件提供 4 极配置
- 仅提供 110/120 VAC 控制电压
文档
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| 馈电隔离和组合照明接触器规范 | 500-TD013 | |
| 选择有效照明控制白皮书 | 500LC-WP001 |
认证
CSA 认证 — LR1234
UL 认证 — 文件号 E14843,指南号 NRNT
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。