- Product Selection
- Overview
Overview
组合照明接触器可以用于:
我们的 Bulletin 502L 带隔离开关的组合照明接触器将开关和过流保护组合在同一个机壳中。这些接触器由安装在同一机壳中的 Bulletin 500L 3 极照明接触器和隔离开关(熔断器型或非熔断器型)组成。
- 额定电流范围 15300 A
- 提供可熔断或不可熔断隔离开关
- 包括喷漆金属机壳:类型 1、类型 3R/4/12
- 包括不锈钢机壳:类型 4/4X
- 包括非金属机壳:类型 4/4X
- 提供各种工厂改装
认证
-
cULus 认证 — 文件号 E54866;指南号 NITW、NITW7
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。
应用项目
组合照明接触器可以用于:
- 工业、道路和区域照明应用项目
- 照明电路可能必须断开以进行定期维护的应用项目