- 额定 20 A…600V AC(常规 30 A)
- 适用于金属卤素灯、汞蒸气灯、石英卤素灯、钨灯和荧光灯照明负载
- 在 0.4 至 0.5 功率因数,切断 300% 额定电流
- 单螺线管,双方向操作机构
- 机械保持,电气操作,触点动力驱动以控制开位和闭位
- 结构浅,可安装面板或单独进行安装
- 可以应用于 UL 67 认证的面板
- Product Selection
- Overview
Overview
我们的 Bulletin 500LC NEMA 交流照明接触器提供多分支电路控制。这些照明接触器可用于能源管理系统、可编程控制器、通信系统、微处理器、占用传感器、光电管和计时器。
认证
- CSA 认证 — 文件号 LR1234
- UL 认证 — 文件号 E14843;指南号 NRNT
标准合规性
- CSA C22.2,No. 14
- UL 508A
认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。