Loading

状态监测
Allen-Bradley

我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。实时监控机器的状况和状态有助于实现智能制造。这样,您便能够在潜在设备故障可能对质量和维护成本造成影响之前加以预测和预防。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
1444 Dynamix
我们的 Dynamix™ 1444 集成状态监测系统可帮助您监测和保护集成架构中的机器。
9309 Emonitor 软件
我们的 Bulletin 9309 Emonitor® 状态监测软件可与我们的监视器和便携式数据采集器配合使用,以帮助建立和执行基于状态的预测性维护计划。
一根蓝色螺旋电缆,一端连接到左下角的金属探头,另一端连接到驱动器模块
1442 系列
我们的 Bulletin 1442 涡流探头系统的线性范围为 0.25 至 29 mm (9.8 至 1142 mils)。这些系统适用于工业机械的轴振动、相位/速度参考和转子/推力位置测量。
带有盘绕蓝色电缆的直线圆柱形和直角加速度计传感器拼贴画
1443 系列加速度计
我们的 Bulletin 1443 系列加速度传感器用于测量工业机械的振动。
1441 Dynamix 2500
我们的 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 便携式数据采集器可以测量、处理、显示和存储各种分析功能。
安装在 DIN 导轨上的灰色测量模块
1440 XM-124
我们的 Bulletin 1440 XM® 124 标准动态测量模块可监测旋转设备中的轴、外壳或基座振动。
一个略微朝右的灰色测量模块,左上角有蓝色的 Allen-Bradley 徽标,模块顶部略微可见
1440 XM ControlNet
我们的用于 ControlNet™ 网络的 Bulletin 1440 XM® 动态测量模块可监测旋转设备的振动、压力和应变。
一个略微朝右的灰色测量模块,左上角有蓝色的 Allen-Bradley 徽标,模块顶部略微可见
1440 XM-220
我们的 Bulletin 1440 XM® 220 双速模块在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,以控制传感器计算速度、加速度和峰值测量值的方式。
一个略微朝右的灰色测量模块,左上角有蓝色的 Allen-Bradley 徽标,模块顶部略微可见
1440 XM-442
当需要比测量模块的单个板载继电器更多的附加继电器时,我们的 Bulletin 1440 XM® 441 和 442 继电器模块可提供继电器解决方案。
Dynamix 1444 应用指南说明视频
观看视频学习如何使用此应用指南来帮助实施基于智能机器概念的监视解决方案。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 状态监测