我们的 Bulletin 1440 XM® 220 双速模块可接受来自标准转速计的输入。这些模块可在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,以控制传感器如何计算速度、加速度和峰值测量值。它们可独立运行,也可在 DeviceNet™ 网络上运行,为其他 XM 模块、可编程控制器、分布式控制系统和状态监测系统提供实时数据和状态信息。
我们的 Bulletin 1440 XM® 220 双速模块可接受来自标准转速计的输入。这些模块可在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,以控制传感器如何计算速度、加速度和峰值测量值。它们可独立运行,也可在 DeviceNet™ 网络上运行,为其他 XM 模块、可编程控制器、分布式控制系统和状态监测系统提供实时数据和状态信息。
您可能还对以下内容感兴趣