Loading

1442 系列
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 1442 涡流探头系统的线性范围为 0.25 至 29 mm (9.8 至 1142 mils)。这些系统适用于工业机械的轴振动、相位/速度参考和转子/推力位置测量。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 一根蓝色螺旋电缆,一端连接到左下角的金属探头,另一端连接到驱动器模块
一根蓝色螺旋电缆,一端连接到左下角的金属探头,另一端连接到驱动器模块
Chevron LeftChevron Left
一根蓝色螺旋电缆,一端连接到左下角的金属探头,另一端连接到驱动器模块
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 1442 涡流探头系统的线性范围为 0.25 至 29 mm (9.8 至 1142 mils)。这些系统适用于工业机械的轴振动、相位/速度参考和转子/推力位置测量。


  • 适用于振动、速度/加速度、转子/位置和差分膨胀测量
  • 提供非接触式拾取探头、延长电缆和驱动系统
  • 完全符合 API-670 标准
  • 提供直径为 5 至 50 毫米 (0.20 至 1.97 英寸) 的传感器尖端
  • 包括从尖端开始的线性范围为 0.25 至 29 毫米 (9.8 至 1142 密耳)
  • 提供从直流到 10 赫兹 (-3 dB) 的频率响应
  • 包括颜色编码,以确保正确匹配探头、延长电缆和驱动器

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
1442 涡流探头系统安装 1442-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
1442系列涡流探头系统用户手册 ICM-UM004_-EN-E
认证
认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
  • CE
  • CSA
  • C-Tick
  • EX

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 状态监测
  5. Chevron LeftChevron Left 1442 系列