Loading

食品安全解决方案

确保食品安全及食品质量的自动化和控制系统
戴着发网、口罩、手套并穿着白色工作服在饮料厂工作的男员工
食品和饮料
    • 农产品加工
    • 农产品加工
    • 乳品
    • 乳品
    • 烘焙
    • 烘焙
    • 饮料
    • 饮料
    • 酿造
    • 酿造
    • 预制食品
    • 预制食品
    • 蛋白质加工
    • 蛋白质加工
    • 能源管理
    • 能源管理
    • 食品包装
    • 食品包装
    • 食品安全
    • 食品安全
    • 卓越运营
    • 卓越运营
    • 闭环控制
    • 闭环控制
    • 数据运营与分析
    • 数据运营与分析
    • 现代化升级
    • 现代化升级
    • 精准灌装
    • 精准灌装
    • 生产可见性
    • 生产可见性
  • 可持续性
联系我们

在消费者需求多样化和竞争加剧的双重驱动下,您生产的库存单元规模远超以往。在此背景下,您的生产过程和供应链正变得更加复杂。这种复杂性要求在更广泛的产品谱系内对食品安全和质量进行管理。采用有助于保护产品安全和质量的综合方案可以提升您的声誉。


使您的产品保持安全

探索食品安全如何能够最大程度提高生产率

那么,面对众多的挑战,您的运营如何注重食品安全? 并不存在通用型解决方案。您可以在整个企业范围采取依托信息化技术和自动化的方案。这样的方案可以帮助您解决您运营中的食品安全问题并提高生产率。

改善食品安全程序的五个步骤
Main Image
宣传册
改善食品安全程序的五个步骤

您准备好预防或识别食品安全和质量问题了吗? 实施信息化方法可以帮助您解决运营过程中的食品安全难题。

立即下载

Main Image

维护品牌质量

探索食品安全系统如何能够最大程度提高生产率

维护品牌价值的关键是确保产品一致性,包括批次之间的一致性,以及工厂之间的一致性。各地原材料规格间的差异对保持品牌一致性提出了挑战。您必须对制造过程作出调整,确保在按照严格的质量标准制造产品的同时,每次生产运行均能够补偿差异性和过程变化。

一流的公司不是去解决和克服挑战,而是去发现可以提高生产率和盈利能力的解决方案。 


提高可见性以增强合规性

从基于纸张的系统转为管理执行系统 (MES) 能够改进质量、安全性、合规性并加快产品上市速度。随着您从各个自动化孤岛转到统一的自动化基础设施,制造执行系统将在整个组织范围内收集、整合和提供数据。

了解有关我们的 CPGSuite 软件的更多信息
CPGSuite:适用于食品和饮料行业的制造执行系统
Main Image
宣传册
CPGSuite:适用于食品和饮料行业的制造执行系统

可扩展的基于价值的解决方案,有助于实现卓越运营、提高供应链的有效性、遵守法规合格性准则并实现可持续发展目标。

立即下载

Hillshire 提高可见性以确保 FSMA 合规性
Main Image
演示文稿
Hillshire 提高可见性以确保 FSMA 合规性

Hillshire 品牌借助 Rockwell Automation 和微软的产品获得移动信息以提高工厂可见性,确保符合食品安全法规要求。

了解更多信息

食品和饮料安全及质量

食品安全现代化法案 (FSMA) 合规性

一家领先的包装肉品生产商力图升级其一家工厂的制造智能功能,以便支持新的 FSMA 指导原则。了解他们使用了哪些解决方案来减少浪费并且:

  • 将不宜食用的食品从 1.6% 减半为 0.8%,从而每年节省近 100 万磅产品
  • 简化记录保留和报告
  • 获得对关键控制点性能的实时可见性
专家观点
“FSMA 最终法规将包含追踪立法,我们预计该立法将改进美国食品行业的可追溯性能力,并且有望将美国食品行业在全球舞台上的地位从‘落后’提升到‘领先’位置。”

- 供应链可追溯性,《质量保证》杂志

解决方案支持食品安全

增强生产控制、可说明性、质量和安全性

适当的技术可以为您的食品安全程序提供帮助。我们的集成控制和信息解决方案支持您的食品安全和质量计划。我们的 FactoryTalk® VantagePoint® 和 Historian 软件可以收集、存储、汇集、关联和呈现生产信息。Integrated Architecture® 系统可提供可扩展、无缝、实时的通信结构。

相关产品

  • 制造智能
  • 工业自动化和控制
  • 工业网络
  • 批次控制
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 食品和饮料自动化解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 食品安全