ControlLogix 5590 安全数据

以下示例显示适用于
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2 安全系统的按需危险故障概率 (PFD) 和每小时危险故障概率 (PFH) 值。
以下示例显示适用于
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2 安全系统或 1oo2 SIL 3 安全系统的按需危险故障概率 (PFD) 和每小时危险故障概率 (PFH) 值。
  • 1oo1 是单通道系统。
  • 1oo2 是双通道系统。

使用寿命

ControlLogix®
5590 控制器的使用寿命为 20 年。

Safety Data

有关安全 I/O 设备的安全数据,包括 PFD 和 PFH 值,请参见其他资源中列出的这些产品的手册。

产品失效率

下表中的数据适用于长达 20 年(含)的任务时间。任务时间 (MT) 是指设备在需要更换前保持规定的 PFD、PFH 和 λ 额定值的时长。
检测到的故障指通过诊断测试、验证测试、操作员干预或正常操作所检测出的故障。
安全参数
属性
ControlLogix®
5590 启用安全功能的控制器
ControlLogix®
5590 启用安全功能的控制器和安全协处理器
硬件容错 (HFT)
硬件容错为
n
,即当发生
n
+1 个故障时,可能导致安全功能失效。HFT 为 1 表示在安全功能丧失之前需要发生 2 个故障。
0
1
无部件失效/未检测到影响的故障率 (λ
NPED
) [hr]
3.59E-06
6.26E-06
安全失效率 (λ
S
) [失效数/hr]
7.33E-07
1.47E-06
危险失效率 (λ
D
) [失效数/hr]
7.34E-07
1.47E-06
检测到危险失效率 (λ
DD
) [失效数/hr]
7.26E-07
1.45E-06
未检测到危险失效率 (λ
DU
) [失效数/hr]
7.67E-09
1.53E-08
自动诊断测试间隔 (λ
D
) [hr]
< 安全响应时间 (SRT)
< 安全响应时间 (SRT)
使用寿命 [年]
20
20
系统能力 (SC)
系统功能在 IEC 61508-4 中定义为系统安全完整性符合指定 SIL 等级要求的置信度
3
3
提醒事项:
  • ControlLogix®
    5590 启用安全功能的控制器的数值为产品失效率,在可靠性框图 (RBD) 中以块形式表示该产品时使用。
  • ControlLogix®
    5590 启用安全功能的控制器失效率在高达 70 °C (158 °F) 的环境温度和高达 2000 m (6561.7 ft) 的海拔高度内均有效。请参见出版号 1756-TD001 和 1756-IN900。
  • 上表中的 HFT 值是产品内部 HFT。
安全计算
属性
ControlLogix®
5590 启用安全功能的控制器
ControlLogix®
5590 启用安全功能的控制器和安全协处理器
PFD
ave
(任务时间 20 年)
6.72E-04
1.40E-05
PFH
7.67E-09
1.63E-10
安全扭矩范围
5.04E-06
9.18E-06
MTTF
d
[年]
155.60
77.80
安全计算假设:
  • 组件失效率在产品生命周期范围内保持不变。
  • 所有检测到的失效(安全和危险)都会导致进入安全状态 (MRT=0)。
  • 在指定的使用寿命(20 年)内,无需进行验证测试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal