ControlLogix 5590 SIL 要求

风险评估确定安全功能是否需要 SIL 2 或 SIL 3。
有关高可用性系统中的 SIL 2 和 SIL 3 要求,请参见《ControlLogix 5590 高可用性系统用户手册》,出版号:1756-UM901。
注意:
控制器要在 SIL 2 或 SIL 3 等级运行需要安全签名。无安全签名控制器操作仅在开发期间适用。
重要提示:
符合 IEC 61511 标准的高要求 SIL 2 应用要求硬件容错值为 1,并且必须在本文档中遵循 SIL 3 要求的指南。
符合 IEC 62061 标准的高要求 SIL 2 应用要求硬件容错值为 0,并且必须在本文档中遵循 SIL 2 要求的指南。

SIL 2 要求

以下内容适用于 SIL 2 安全功能:
  • 启用安全功能的
    ControlLogix®
    5590 控制器只需要主控制器。

SIL 3 要求

以下内容适用于 SIL 3 安全功能:
  • 启用安全功能的
    ControlLogix®
    5590 控制器需要主控制器和安全协处理器。
重要提示: 安全任务可以包含多个安全功能。对于特定的 SIL 3 功能,整个设备链和从传感器到执行器的编程都必须为 SIL 3。注意,请勿将 SIL 2 输入信号用于需要 SIL 3 的安全功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal