创建 1794 FLEX 输入/输出 (I/O) 模块 (Module)

创建和配置以下 1794 FLEX I/O 模块 (Module):
  • FLEX 模拟输入 I/O 模块 (Module)
  • FLEX 模拟输出 I/O 模块 (Module)
  • FLEX 数字 I/O 模块 (Module)
  • FLEX 专用或专用 EX I/O 模块 (Module)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal