位指令

位(继电器型)指令可用于监控位的状态,例如输入位或计时器控制字位。
可用指令
梯形图
执行以下操作:
使用此指令:
在某位置位时使能输出
在某位清零时使能输出
将某位置位
将某位置位(保持型)
将某位清零(保持型)
针对一次扫描,在每次梯级条件为真时,使能输出
针对一次扫描,在每次梯级条件为真时,将某位置位
针对一次扫描,在每次梯级条件为假时,将某位置位
针对一次扫描,在每次功能块中的输入位置时,将某位置位
针对一次扫描,在每次功能块中的输入清零时,将某位置位
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal