检查是否闭合 (XIC)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
检查是否闭合 (XIC) 指令用于检查数据位以将梯级条件置位或清零。
可用语言
梯形图
操作数
梯形图
操作数
数据类型
格式
说明
Data bit
BOOL
标签
待测试的位。数据位支持多种不同的操作数寻址模式,请参阅位寻址获取示例。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 通过数组建立索引。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件
梯级输入条件为真
如果 DataBit 为真,则梯级输出条件设置为真。
如果 DataBit 为假,则梯级输出条件设置为假。
后扫描
不适用
示例 1
梯形图
FTStudio-XIC-LD-EX1-V1
如果 Limit_Switch_1 为真,则使能下一条指令。
示例 2
梯形图
如果 S:V 为真(由 MOV 生成),则使能下一条指令。
示例 3
梯形图
XIC 访问 LINT 型数值
Axis_04 是一个 AXIS_CIP_DRIVE 标签。
Test_Axis_00 是 Axis_04 的别名。
AXIS_CIP_DRIVE 类型具有一个名为 CIPAxisFaults 的 LINT 成员。
BusUndervoltageULFault 是 CIPAxisFaults 的位成员。
Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault 是 CIPAxisFaults 的位 34位 34 的值为 0x400000000。
如果 Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault 为真,则使能下一条指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal