单脉冲触发 (ONS)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
每次梯级输入条件由假跳变为真时,单脉冲触发 (ONS) 指令都会将梯级其余部分设置为真。
可用语言
梯形图
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被改写
  • 结构操作数的成员被改写
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
梯形图
操作数
数据类型
格式
说明
Storage bit
BOOL
标签
内部存储位。
保存指令上次执行时的梯级输入条件。
存储位支持多种不同的操作数寻址模式,相关示例,请参见位寻址。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 通过数组建立索引。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
将存储位设置为真,防止第一次扫描期间发生无效触发。
梯级输入条件为假
将存储位设置为假,将梯级输出条件设置为假。
梯级输入条件为真
请参见 ONS 流程图(真)。
后扫描
不适用
ONS 流程图(真)
onsFlowChart
示例
梯形图
在此示例中,每次 limit_switch_1 由假跳变为真时,和值都会增大。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal