输出锁存 (OTL)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
输出锁存 (OTL) 指令用于置位(锁存)数据位。
当梯级条件为真时,OTL 指令将数据位设置为真。数据位在清零(通常由 OTU 指令清零)前保持为真。当梯级条件变为假时,OTL 指令不会更改数据位的状态。
可用语言
梯形图
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被改写
  • 结构操作数的成员被改写
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
梯形图
操作数
数据类型
格式
说明
Data bit
BOOL
标签
要修改的位。数据位支持多种不同的操作数寻址模式,请参阅位寻址获取示例。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 通过数组建立索引。
如果操作数为间接数组引用且下标超出范围,则当 OTL 指令为假时,控制器不会生成严重故障。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件。
数据位设置为真。
后扫描
不适用
示例
梯形图
使能后,OTL 指令会将灯点亮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal