示例:具有远程 OPC UA 服务器架构的工作站的配置和数据流

站架构在单个工作站上托管
FactoryTalk
客户端、
FactoryTalk
Network Directory 服务器和
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector。远程计算机或嵌入式设备可能提供 OPC UA 服务器。
编号
软件
安装在计算机上
配置工具
1
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
WKSTN1
FactoryTalk View Studio
2
配置为
FactoryTalk
Network Directory 服务器的
FactoryTalk Services Platform
WKSTN1
FactoryTalk Administration Console
3
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
WKSTN1
使用
浏览器
FactoryTalk Linx OPC UA Connector
连接器设置
配置的
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 设置。
使用
浏览器
FactoryTalk Linx OPC UA Connector
OPC UA 服务器
配置的
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务器和端点选择设置。
4
OPC
UA 服务器
OPCSVR1
OPC
UA 服务器提供的软件
FactoryTalk
客户端(如
FactoryTalk View SE
)请求
FactoryTalk Services Platform
提供的标签时,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 会订阅
OPC
UA 服务器节点。收到节点值时,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 会将值作为标签提供给
FactoryTalk Services Platform
,
FactoryTalk Services Platform
服务会将该值返回到
FactoryTalk
客户端。
顺序
软件
操作
1
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
从
FactoryTalk Services Platform
请求标签值。
2
配置为
FactoryTalk
Network Directory 服务器的
FactoryTalk Services Platform
从
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 请求标签值。
3
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
转换为
OPC
UA 服务器节点 ID 并进行订阅。
4
OPC
UA 服务器
将节点值提供给
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector。
5
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
将节点值转换为
FactoryTalk
数据类型,然后更新
FactoryTalk Services Platform
中的标签值。
6
配置为
FactoryTalk
Network Directory 服务器的
FactoryTalk Services Platform
将标签值提供给
FactoryTalk
客户端。
7
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
显示或使用标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal