示例:简单分布式架构的配置和数据流

分布式架构可在不同的计算机上托管
FactoryTalk
客户端、
FactoryTalk Services Platform
实例、
FactoryTalk
Network Directory 服务器、
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 和
OPC
UA 服务器。下面的简单分布式架构有一个
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 和一个
OPC
UA 服务器。
编号
软件
安装在计算机上
配置工具
1
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
WKSTN1
FactoryTalk View Studio
2
配置为
FactoryTalk
Network Directory 服务器的
FactoryTalk Services Platform
FTDSVR1
FactoryTalk Administration Console
3
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
WKSTN1 和 CNSRV1
FactoryTalk Administration Console
4
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
CNSVR1
使用
浏览器
FactoryTalk Linx OPC UA Connector
连接器设置
配置的
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 设置。
使用
浏览器
FactoryTalk Linx OPC UA Connector
OPC UA 服务器
配置的
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务器和端点选择设置。
5
OPC
UA 服务器
OPCSVR1
OPC UA 服务器提供的软件
FactoryTalk
客户端(如
FactoryTalk View SE
)请求
FactoryTalk Services Platform
提供的标签时,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 会订阅
OPC
UA 服务器节点。收到节点值时,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 会将值作为标签提供给
FactoryTalk Services Platform
,
FactoryTalk Services Platform
服务会将该值返回到
FactoryTalk
客户端。
顺序
软件
操作
1
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
从本地
FactoryTalk Services Platform
客户端请求标签值。
2
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
从
FactoryTalk
Network Directory 服务器请求标签提供程序路径。
3
配置为
FactoryTalk
Network Directory 服务器的
FactoryTalk Services Platform
解析标签提供程序路径并将其提供给
FactoryTalk Services Platform
客户端。
4
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
缓存标签提供程序路径。
5
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
从
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 计算机上的
FactoryTalk Services Platform
请求标签值。
6
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
从本地
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 请求标签值。
7
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
将标签名称转换为
OPC
UA 服务器节点 ID 并进行订阅。
8
OPC
UA 服务器
将节点值提供给
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector。
9
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector
将节点值转换为
FactoryTalk
数据类型,然后更新
FactoryTalk Services Platform
中的标签值。
10
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
将标签值提供给
FactoryTalk
客户端计算机上的
FactoryTalk Services Platform
。
11
配置为客户端的
FactoryTalk Services Platform
将标签值提供给
FactoryTalk
客户端。
12
FactoryTalk
客户端,
FactoryTalk View SE
显示或使用标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal