IEC61131-3 合规性

IEC61131-3 规范通过创建指定变量提供对内存的访问。它定义了三种编程语言和一组通用元素。
所有语言均为可选,但是必须至少支持一种语言,以声明与该规范相符。
IEC61131-3 编程语言组件的定义如下:
  • 通用语言元素
  • 通用图形元素
  • 结构化文本 (Structured Text, ST) 语言元素
  • 梯形图 (Ladder Diagram, LD) 语言元素
  • 功能块图 (Function Block Diagram, FBD) 语言元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal