IEC61131-3 规范

国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission, IEC) 制定了多个针对可编程控制器的规范。这些规范旨在促进控制行业中使用的设备和编程语言实现国际统一。
这些标准为
Micro800
控制器和
FactoryTalk Design Workbench
奠定了基础。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal