2080-SERIALISOL 插件模块配置页面

添加 2080-SERIALISOL 插件模块后,将创建“
串行端口
”配置页面。要打开“
串行端口
”配置页面,请在“
2080-SERIALISOL
”页面上选择“
串行端口
”。
2080-SERIALISOL 插件模块设置
设置
描述
通用设置
诊断
打开“
通信诊断
”视图,其中显示了通信驱动程序的状态。
“
诊断
”在以下情况下可用:
  • 控制器处于联机状态,并且
  • 选择了“
    CIP 串行
    ”或“
    Modbus RTU
    ”作为驱动程序。
驱动程序
列出可用的通信驱动程序。所选的驱动程序决定了该页面上显示的设置。
选项包括:
  • ASCII
  • CIP 串行
  • Modbus RTU
  • DNP3 从站
    适用于 2080-L70E-24QBBN 或 2080-L70E-24QWBN 控制器。
  • 关闭
默认设置为“CIP 串行”。
波特率
列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
默认波特率为 38,400。
奇偶校验
列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
  • 无
  • 奇数
  • 偶数
默认值为“无”。
节点地址(用于 DNP3 从站)
指定 DNP3 网络中控制器的地址。网络中每个设备的地址都必须唯一。
值范围为 0 到 65,519。默认值为 1。
工作站地址(用于 CIP 串行)
指定与数据帧 (Data Framing, DF) 1 协议相关联的串行端口的工作站地址。
地址范围为 0 到 254。默认值为 1。
Modbus 角色(用于 Modbus RTU)
指定 Modbus 端口的角色。选项包括:
  • 主站
  • 从站
  • 自动
默认设置为“主站”。
协议控制
DNP3 从站
DNP3 从站的“
协议控制
”设置与“串行端口 - DNP3 从站”配置页面上的设置相同。
DF1 模式(用于 CIP 串行)
指定支持的协议。
协议控制设置随所选 DF1 模式的不同而异,包括:
介质
指定通信介质。选项包括:
  • RS232
  • RS485
默认设置为 RS232。
控制行
指定通信的握手类型。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
  • 当主站和从站都使用半双工调制解调器时,选择“
    半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
    ”。
  • 当主站和从站都使用全双工调制解调器时,选择“
    全双工 (RTC 始终开启)
    ”。
默认设置为“没有握手信号”。
单位地址(用于 Modbus RTU)
指定配置为 Modbus 服务器(从站)时的单位 ID。当“
Modbus 角色
”设置为“
主站
”时,该选项不可用。
值范围为 1 到 247。默认设置为 1。
介质(用于 Modbus RTU)
指定支持的介质类型。
适用于 L50E 控制器的选项包括:
  • RS232 没有握手信号
  • RS232 RTS/CTS
  • RS485
数据位
指定每个字符的数据位数。
  • 对于 Modbus RTU,默认设置为 8,并且为只读。
  • 对于 ASCII,选项包括
    7
    和
    8
    ,其中 8 为默认设置。
删除模式(用于 ASCII)
指定 ASCII 删除字符的模式。该模式将影响回显至远程设备的字符。
  • 在“
    CRT
    ”模式中,如果遇到删除字符,
    Micro800
    控制器会将三个字符回显至设备:退格、空格和退格。这将覆盖终端上的上一字符。
  • 在“忽略”模式中,将从接收缓冲区中删除上一字符。“
    忽略
    ”是默认选择。
  • 在“
    打印机
    ”模式中,如果遇到删除字符,
    Micro800
    控制器将回显斜杠字符,然后回显删除的字符。
停止位(用于 ASCII)
指定每个字符的停止位数。选项包括“
1
”和“
2
”。1 是默认设置。
附加字符(用于 ASCII)
指定为 ASCII 协议定义的用于传输的附加字符。其范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。
0xFF
为预留项,可用于表示无字符。默认设置为“
0x0D,0x0A
”。
例如:
  • 0x0D,0x0A - 2 个字符,默认值
  • 0x0D,0xff - 1 个字符
  • 0x0D - 1 个字符
  • 0xff,0xff - 无字符
  • 0xff - 无字符
  • 空白 - 无字符
终止字符(用于 ASCII)
指定为 ASCII 协议定义的用于接收的终止符。其范围为从零到用逗号隔开的两个十六进制值。
0xFF
为预留项,可用于表示无字符。默认值为“
0x0D,0x0A
”。
例如:
  • 0x0D,0x0A - 2 个字符,默认值
  • 0x0D,0xff - 1 个字符
  • 0x0D - 1 个字符
  • 0xff,0xff - 无字符
  • 0xff - 无字符
  • 空白 - 无字符
XON/XOFF(用于 ASCII)
打开或关闭 XON/XOFF 功能。当“
控制行
”设置为“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时,此设置不可用。默认情况下,此选项处于关闭状态。
回显模式(用于 ASCII)
打开或关闭字符回显。打开时,所有接收到的字符都将回显至运行
FactoryTalk Design Workbench
的计算机。当
Micro800
控制器与终端建立连接时,可以查看输入的字符。
当“
控制行
”设置为“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时,此设置不可用。
默认情况下,此选项处于关闭状态。
广播暂停(用于 Modbus RTU)
指定数据广播后的延迟时间。值范围为 0 到 4,294,967,295 毫秒。默认值为 200 毫秒。
帧间(延时/超时)(用于 Modbus RTU)
指定传输请求后的延时。值范围为 0 到 4,294,967,295 微秒。默认值为 0 微秒。
RTS 预延时(用于 Modbus RTU)
指定请求传输前的延时时间。
值范围为 0 到 4,294,967,295 微秒。默认值为 0。
RTS 后延时(用于 Modbus RTU)
指定请求传输后的延时时间。
值范围为 0 到 4,294,967,295 微秒。默认值为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal