串行端口 - DNP3 从站配置页面

使用 DNP3 从站配置页面执行以下操作:
  • 配置“
    DNP3 从站
    ”通道的通用设置和协议控制设置。
  • 打开通信诊断视图。
以下控制器支持 DNP3 从站:
  • 2080-L70E-24QBBN
  • 2080-L70E-24QWBN
显示的配置设置因选择的
Micro800
控制器不同而异。
DNP3 从站配置设置
设置
描述
通用设置
波特率
列出波特率(单位为位/秒)。选项包括:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
默认值为 38,400。
奇偶校验
列出通信数据包中的奇偶校验位使用情况。选项包括:
  • 无
  • 奇数
  • 偶数
默认值为“无”。
节点地址
指定 DNP3 网络中控制器的地址。网络中的每个地址都必须唯一。
值范围为 0 到 65,519。默认值为 1。
协议控制
启用主站地址验证
确定是否接受来自其他地址的请求。
  • 选中此复选框可仅接受来自 DNP3 主站的命令,通过指定节点 0、1、2、3 和 4 的主站节点地址配置 DNP3 主站。
  • 如果清除此复选框,将接受来自任意节点地址的主站请求。
默认情况下清除此复选框。
启用自寻址
选中此复选框可接受并处理包含目标地址 65,532 (FFFCh) 的任何数据包。
这为主站提供了一种在点对点连接时发现已配置的控制器地址的机制。在网络环境中,此复选框必须处于清除状态。
主站节点
指定主站节点地址。启用主站地址验证后,节点 1、2、3 和 4 的地址可用。
地址范围为 0 到 65,519。默认情况下,“
主站节点 0
”可用。
介质
指定支持的介质类型。选项如下:
  • RS232
  • RS485
默认设置为“
RS232
”。
控制行
指定用于通信的握手类型。
  • 对于直接的点对点通信(不使用调制解调器),请选择“
    没有握手信号
    ”。
  • 为基于调制解调器的通信选择“
    半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
    ”。
默认设置为“
没有握手信号
”。
确认超时
指定控制器在重新发送未被请求的响应之前等待的时间(以毫秒为单位)。
值范围为 20 毫秒到 1,400 秒。
停止位
指定每个字符的停止位数。选项包括“
1
”和“
2
”。1 是默认选项。
请求链路层确认
打开或关闭“请求链路层确认”。
  • 选中此复选框可打开“请求链路层确认”。主帧将随功能代码
    FC_CONFIRMED_USER_DATA (3)
    一起发送。
  • 清除此复选框可关闭“请求链路层确认”。主帧将随功能代码
    FC_UNCONFIRMED_USER_DATA (4)
    一起发送。
发送链路层确认
打开或关闭“发送链路层确认”。
  • 选中此复选框可打开“发送链路层确认”。可选的辅助帧随功能代码
    FC_NACK (1)
    或
    FC_NOT_SUPPORTED (15)
    一起发送。
  • 清除此复选框可关闭“发送链路层确认”。此时不发送可选的辅助帧。
消息重试次数
指定重新尝试发送消息的次数。值范围为 0 到 255。
预传输延时
指定
Micro800
控制器发送数据包之前的时长。
值范围为 0 到 65,535。默认值为 0。
RTS 关闭延时
指定准备发送 (Ready To Send, RTS) 传输结束到丢弃之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
RTS 发送延时
指定激活 RTS 到开始传输之间的延时时间。此设置在为“
控制行
”选择“
半双工,不带连续载波 (RTS/CTS)
”时可用。
值范围为 0 到 32,767。默认值为 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal