Loading

RASWin 软件工具

记录整个安全生命周期
RASWin 软件工具
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

RASWin(适用于 Windows 的风险评估软件)是一种基于订阅的软件工具,旨在开发和维护机器功能安全文档。它可帮助您在整个安全生命周期内管理进度。


管理安全生命周期文档流程

不管您是寻找标准工具来管理所有有关机器安全的文档的最终用户,还是打算在更短时间内生产出更安全、更高效的机器的机器制造商,RASWin 都能为您提供管理整个安全生命周期文档的一致性方法。这包括风险评估、功能要求、安全系统设计、检验和验证。

RASWin 通过强大而直观的用户界面简化了这一过程,帮助您在管理安全生命周期的工作中节省时间并充满信心。它可验证安全系统是否满足所有要求,并始终如一地记录流程,以确保合规性。RASWin 为您提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,同时减少开发解决方案的时间和成本。

RASWin 安全生命周期文档软件
Main Image
宣传册
RASWin 安全生命周期文档软件

RASWin 提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,可帮助您简化开发、提高合规性并降低成本。

立即下载

特性和好处

RASWin 可帮助您管理整个安全生命周期的进度 - 从防爆区域的定义和处理措施的指导选择到报告和在线监测工具。该工具可组织安全生命周期流程中每个步骤的信息,包括:

  • 将安全生命周期的步骤联系在一起,以避免系统失效
  • 两种分析、任务或危害评估方法
  • 符合 ISO 标准的处理措施指南
  • 安全功能规格、性能等级要求 (PLr) 指定和 PL 计算
  • 安全电路验证工具
  • 可配置的报表工具(具有多个选项)

Safety Automation Builder® 与 RASWin 配合使用来帮助您选择产品,以达到 ISO 13849-1 要求的安全性能等级 (PL)。它们还能创建 SISTEMA 项目,以便对所有安全功能进行分析。


RASWin 和 Safety Automation Builder 集成

一个强大的安全生命周期管理团队

这一整套安全产品可提供诸多优势。RASWin 可与 Safety Automation Builder 配合使用,让您构建完整的安全解决方案。通过模拟应用程序开发过程(包括硬防护、输入/输出设备、控制系统和连接),这两个工具可帮助您开发最有效和最高效的安全解决方案。

Safety Automation Builder
Main Image
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,旨在帮助简化机器安全系统设计和验证。

了解我们的能力
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 解决方案
  4. Chevron LeftChevron Left 安全风险评估