Loading

工业分析

释放您的企业洞察力量

工业制造领域高速生成大量的操作数据,但是难以提取企业级洞察。制造数据的最重要元素是实境。如果不能深入了解与您的 OT 数据关联的基础制造流程和环境,就几乎无法获得可集成至制造流程的有意义的信息,进而无法改进性能。

更复杂的是,工业分析应用程序通常需要近乎实时的可执行洞察力。仅当足够早地预测以避免故障的情况下,发送机故障的预测模型才有价值。这需要管理在边缘生成的大量信息,并以较低延迟为正确的人或系统提供洞察。

面对这些独特的挑战,务必要采用专门的制造分析方法加速实现业务成果。我们的策略分析方法和全堆栈功能可简化数据科学实践、扩展见解以实时操作、支持灵活的企业扩展,从而加速实现实现价值。

Norbord 的数字化转型提高了生产率
在内置到脚手架的过程中创建结构
案例研究
Norbord 的数字化转型提高了生产率

Norbord 与罗克韦尔自动化合作,帮助其应对业务现状,并在整个过程中提供更全面的视角。

立即阅读

世界级的大公司们都在通过工业分析功能提高标准

饮料瓶

250 万美元

提高威士忌传奇的产量,增加年收入

汽车

18%

提高某大型轮胎制造商的设备可用性

金属脚轮浇注液

4%

帮助行业排名前列的 CPG 制造商减少返工

解决实际工业用途问题

利用数据解决独特问题

饮料集装箱

食品和饮料

全球食品和饮料行业必须遵守严格的食品安全守则,不断发展以满足消费者需求,才可适应日益激烈的竞争,增加微薄的利润空间。这使得制造商必须更深入了解其工厂数据,以了解其如何优化生产和应对挑战。FactoryTalk Analytics 有助于减少食品批次的变化、查看安全期限、监测食品温度,以实现存储安全和优化供应链。FactoryTalk Analytics 还有助于实现盈余和缩小供应缺口,以避免未来的供需矛盾,从而减少浪费并节省成本。

了解我们的行业专业知识

DNA 符号

生命科学

生命科学领域在不断努力加速药品的入市流程、评估患者风险、预测需求以及优化生产,以避免断货。FactoryTalk Analytics 的预测性分析功能在设备分析、趋势预测和数据挖掘方面非常有效。例如,围绕质量和批次偏差的实境洞察可帮助您以较低的成本加快实现合规性和一致性,提高产量并提高资产利用率。如果能从如此海量的数据中挖掘出温度偏差、制冷暴露时间或其它异常事件,便能最大限度地缩短批次放行前的等待时间,并最大化收入。通过易于访问的质量洞察,您可以利用分析数据实现主动过程改进和提升生产率。

了解我们的行业专业知识

自卸车

矿山

矿业公司在进行业务决策时仅使用不到 1% 的数据,无法实现最优业务决策。操作过程中会受到原材料供货、频繁的内部或外部干扰、循环负载、过程延迟等持续变化影响,且难以在操作期间测量过程变量。另外,高达 50% 的矿山的总运行成本源自维护。FactoryTalk Analytics 解决方案可优化采矿流程,解决生产量、质量、能耗和节水的问题,并应对输入变量和干扰因素的变化。通过数据捕捉、集成、可视化,以及深入分析,旨在提高实体资产的可靠性、可维护性和可用性。

了解我们的行业专业知识


使您的企业更上一层楼

Intelligent Enterprises 通过数据的能力成为行业领先者

笔记本电脑在显示生产传送带
简化数据科学实践

Rockwell Automation 的分析解决方案使数据科学变得大众化,使任何人都可访问数据科学功能。我们的解决方案可加速 IT/OT 融合,为领域专家赋能,以便您专注于重要的业务成果。

工厂车间员工正在使用触摸面板屏幕检索信息。
扩展洞察力,推动实时操作

仅当采取或未采取操作时,才能体现分析功能的价值。Rockwell Automation 的集成、全堆栈分析可在相关的人员和系统之间创建正确的见解,以强化实时决策能力。

一名男性工作人员在工业工厂中处理组件。
让整个企业具有灵活性

为转变工业领域的性能,制造企业需要扩展企业的分析洞察。通过可扩展的企业洞察和灵活的部署分析,实现最大化成果。


推动实现切实的业务成果

我们的工业分析能力对成功至关重要

批处理机器

资产性能监视

生产厂资产对于持续提高利用率非常重要,因此是您的最大投资之一。我们的分析解决方案可智能追踪和监视资产性能关键绩效指标(资产停机时间、浪费、生产数量,包含整体设备效率 (OEE))。此洞察功能有助于改进利用率、可靠性和系统效率,同时延长设备生命周期。

三个瓶子在传送带上

产量优化

为了优化生产量,工业制造商必须在速度和产量之间取得良好的平衡。据此,需要一个响应快速的自动化系统来控制过程并尽可能提高产量。规范性边缘分析提供了高速响应情况变化所需的闭环、低延迟洞察力。此洞察功能可与您的生产和业务管理系统集成,以在帮助降低生产成本的同事,提高产量。

竖起大拇指

质量控制

在高速生产环境中,经常会无法检测到质量问题,直至影响到产量或品牌。此外,大量的废料浪费或能耗可能导致质量合规问题。通过从源头上增强工业数据实境环境,您不仅可以更快地确定质量问题的根本原因,还可以通过大规模减少生产过程中的能耗和废品控制成本。


强大的数字化转型解决方案

具有影响力的分析功能是您下一步转型举措的基础,您当前的分析功能能否使企业更上一层楼? 我们的智能资产优化解决方案可帮助您实现数字化转型。此世界级的系列产品包含 FactoryTalk® InnovationSuite,后者是一个综合性产品组合,将企业前沿分析、机器学习、工业物联网 (IIoT) 和增强现实 (AR) 融入工业运营中。

我们的 FactoryTalk Analytics 系列产品为多类人员提供全面的简化数据科学功能,流程工程师、数据科学家、公共数据科学家,使分析数据准备的工作量最多减少 70%。制造企业可利用端到端数据编排中的可视化数据建模、开放堆栈连接、预制分析模板和自助服务模型部署,以为客户提供从边缘到云端的全面服务。

FactoryTalk Analytics
工程师在其监视器上查看 FactoryTalk Analytics
软件
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 为决策者提供自助式机器学习和数据混搭功能,因此您不必依赖 IT 或数据科学家。

现在开始

客户案例研究:Analytics 创造与众不同

礼来公司的数字化转型
一名男性在制药工厂使用笔记本电脑
案例研究
礼来公司的数字化转型

十多年来,礼来公司的 IT 和 OT 组织通力合作,共同践行药品生产“安全第一、质量稳定”的承诺。

立即阅读
艺康靠变革成为互联企业
一名穿着医用服饰的男性正在洗手
案例研究
艺康靠变革成为互联企业

我们是水、卫生和感染预防解决方案领域的先锋企业,正在改进 130 家工厂的一致性和联系。

立即阅读
Metso:通过工业物联网实现定义采矿
采矿工厂
案例研究
Metso:通过工业物联网实现定义采矿

矿石加工厂通过 AI 驱动的预见性维护,节省大量不必要开支。

立即阅读

Rockwell Automation 的与众不同

我们专门针对 100 多个国家或地区的客户配备 23,000 名数字化转型专家,通过我们无与伦比的综合性、端到端的数字化转型战略、执行实施,为客户提供广泛的工业分析转型解决方案,支持工业制造商的参与、扩张和发展需求。

安排价值研讨会

深入的运行技术领域经验

我们在运行技术领域提供无与伦比的领域专业知识,以及在运行技术和控制层间无缝集成。最为全球工业自动化、信息解决方案及无缝集成数字化转型解决方案领域的知名大型企业,我们正在为数百家全球工业企业的 IT/OT 融合带来革命性的变化。我们的 FactoryTalk Smart Object 技术可实时提供实境化数据,以帮助新的工厂和生产线更快实现经营目标。

100 多年的制造创新经验

Rockwell Automation 自己本身就是制造商,自 1903 年起就一直身处工业创新前沿,最近几十年的时间里一直在专注于组织内的数字化转型。由于我们与原始设备制造商和机器制造商之间的长期关系,因此定位于其他企业不同,旨在支持您走向成功。我们了解制造行业、离散和过程制造,从多年经验中总结到,工业转型所需的融入项目完全不同。

值得信任、全面的合作伙伴

从战略、实施到不断发展,我们在数字化转型过程的每个阶段都具有成熟的能力和成功的经验。将来自我们优秀分析实施系列产品的经验融入所有客户项目。我们涵盖了所有范围,包括软件、硬件、支持、服务及广泛的合作伙伴系统,消除了多家解决方案供应商之间断开联系的风险。这种预集成形式加速了实现价值所需时间,为您提供处理接下来问题所需的灵活性。

 

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营
四张关于工作人员在查看计算机的单独图片
视频
通过由 PTC 提供支持的 FactoryTalk InnovationSuite 转变运营

凭借 InnovationSuite 转变运营所需的灵活性,更快、更灵活地获得更多价值。

立即观看
推出 FactoryTalk Edge Gateway 软件
工业工厂内
视频
推出 FactoryTalk Edge Gateway 软件

创建工业数据基础,支持业务洞察和卓越运营。

立即观看
FactoryTalk InnovationSuite 简化集成过程
FactoryTalk InnovationSuite 软件中显示的整体设备效率图
视频
FactoryTalk InnovationSuite 简化集成过程

简化公司管理数据的方式,确保每个人均能更轻松地访问、了解和利用决策所需的信息。

立即观看
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 工业分析